10085974
12660
Množství | Jednotková cena |
---|---|
2000 + | 3,4163 Kč |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Style | No Slot |
Height | 24.0 mm |
Height | 0.945 in |
Inside Diameter | 2.0 mm |
Inside Diameter | 0.079 in |
Overall Height | 21.9 mm |
Overall Height | 0.862 in |
Overall Length | 29.3 mm |
Overall Length | 1.154 in |
Overall Width | 29.4 mm |
Overall Width | 1.157 in |
Strap Width | 24.0 mm |
Strap Width | 0.945 in |
Width | 24.0 mm |
Width | 0.945 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku