Chrániče čel přírub - kónický střed

Skladem

Kónické chrániče čel přírub ochrání čelo příruby před nečistotami, vlhkostí, lakem a nebo abrazivním materiálem. Žlutý polyetylen je odolný materiál. Navrženo pro ochranu přírub DIN a ANSI. Pevné uchycení bez nutnosti použití dalších upevňovacích prvků.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hlavy Kompatibilní nominální rozměry trubky (vše) Prům. základny
110295
10,5575 Kč - 23,7718 Kč 578 Skladem
103.0 mm
DN 50, ANSI 2
51.0 mm
34325
35,5471 Kč - 79,9642 Kč 1380 Skladem
68.0 mm
DN 25, ANSI 1
26.0 mm
31648
34,0796 Kč - 55,7634 Kč 33 Skladem
45.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
15.8 mm
34326
50,7499 Kč - 114,2024 Kč 794 Skladem
88.0 mm
DN 40, ANSI 1-1/2
41.5 mm
31653
40,1079 Kč - 134,5528 Kč 2686 Skladem
58.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
20.8 mm
31649
61,1068 Kč - 202,4708 Kč 641 Skladem
78.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
33.5 mm
Krytky čela - Kompatibilní nominální rozměry trubky (vše) - DN 50, ANSI 2 ; Průměr hlavy - 103.0 mm | 4.055 in ; Prům. základny - 51.0 mm | 2.008 in

110295

Cenové rozmezí
23,7718 Kč - 10,5575 Kč

Skladové zásoby
578 Skladem
Parametry
  • Barva
    Žlutá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    Polyetylen
  • Materiál
    PE
  • Typ chrániče
    kónické
Krytky čela - Kompatibilní nominální rozměry trubky (vše) - DN 25, ANSI 1 ; Průměr hlavy - 68.0 mm | 2.677 in ; Prům. základny - 26.0 mm | 1.024 in

34325

Cenové rozmezí
79,9642 Kč - 35,5471 Kč

Skladové zásoby
1380 Skladem
Parametry
  • Barva
    Žlutá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    Polyetylen
  • Materiál
    PE
  • Typ chrániče
    kónické
Krytky čela - Kompatibilní nominální rozměry trubky (vše) - DN 15, ANSI 1/2 ; Průměr hlavy - 45.0 mm | 1.772 in ; Prům. základny - 15.8 mm | 0.622 in

31648

Cenové rozmezí
55,7634 Kč - 34,0796 Kč

Skladové zásoby
33 Skladem
Parametry
  • Barva
    Žlutá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    Polyetylen
  • Materiál
    PE
  • Typ chrániče
    kónické
Krytky čela - Kompatibilní nominální rozměry trubky (vše) - DN 40, ANSI 1-1/2 ; Průměr hlavy - 88.0 mm | 3.465 in ; Prům. základny - 41.5 mm | 1.634 in

34326

Cenové rozmezí
114,2024 Kč - 50,7499 Kč

Skladové zásoby
794 Skladem
Parametry
  • Barva
    Žlutá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    Polyetylen
  • Materiál
    PE
  • Typ chrániče
    kónické
Krytky čela - Kompatibilní nominální rozměry trubky (vše) - DN 20, ANSI 3/4 ; Průměr hlavy - 58.0 mm | 2.283 in ; Prům. základny - 20.8 mm | 0.819 in

31653

Cenové rozmezí
134,5528 Kč - 40,1079 Kč

Skladové zásoby
2686 Skladem
Parametry
  • Barva
    Žlutá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    Polyetylen
  • Materiál
    PE
  • Typ chrániče
    kónické
Krytky čela - Kompatibilní nominální rozměry trubky (vše) - DN 32, ANSI 1-1/4 ; Průměr hlavy - 78.0 mm | 3.071 in ; Prům. základny - 33.5 mm | 1.319 in

31649

Cenové rozmezí
202,4708 Kč - 61,1068 Kč

Skladové zásoby
641 Skladem
Parametry
  • Barva
    Žlutá
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    Polyetylen
  • Materiál
    PE
  • Typ chrániče
    kónické

Často koupeno

Samolepicí chrániče celého čela příruby
Samolepicí chrániče celého čela příruby
Samolepicí chrániče celého čela příruby
Chrániče čel přírub - soudkové
Chrániče čel přírub - soudkové
Chrániče čel přírub - soudkové
Upevňovací zátky pro chrániče přírub
Upevňovací zátky pro chrániče přírub
Upevňovací zátky pro chrániče přírub
Zatlačovací chrániče celého čela příruby
Zatlačovací chrániče celého čela příruby
Zatlačovací chrániče celého čela příruby
chrániče přírub s otvory pro šrouby
chrániče přírub s otvory pro šrouby
chrániče přírub s otvory pro šrouby
Chrániče vysokotlakých přírub SAE
Chrániče vysokotlakých přírub SAE
Chrániče vysokotlakých přírub SAE
chrániče přírub ANSI se zvýšeným čelem a výstupky
chrániče přírub ANSI se zvýšeným čelem a výstupky
chrániče přírub ANSI se zvýšeným čelem a výstupky
Ochranné zátky pro příruby se zvýšeným čelem
Ochranné zátky pro příruby se zvýšeným čelem
Ochranné zátky pro příruby se zvýšeným čelem
Kryty na příruby
Kryty na příruby
Kryty na příruby
Žebrované chrániče čel přírub
Žebrované chrániče čel přírub
Žebrované chrániče čel přírub

Často koupeno

kónické krytky a zátky - standardní
kónické krytky a zátky - standardní
kónické krytky a zátky - standardní
kónické krytky a zátky se zvýšenou odolností
kónické krytky a zátky se zvýšenou odolností
kónické krytky a zátky se zvýšenou odolností
Kónické krytky a zátky s velkou přírubou
Kónické krytky a zátky s velkou přírubou
Kónické krytky a zátky s velkou přírubou
Ochranné krytky se závitem BSP/G
Ochranné krytky se závitem BSP/G
Ochranné krytky se závitem BSP/G
Zátky Collar
Zátky Collar
Zátky Collar
Vysokoteplotní kónické zátky
Vysokoteplotní kónické zátky
Vysokoteplotní kónické zátky
Uzavřené kónické zátky
Uzavřené kónické zátky
Uzavřené kónické zátky
Zátky Slottex
Zátky Slottex
Zátky Slottex
Ochranné zátky se závitem UNF
Ochranné zátky se závitem UNF
Ochranné zátky se závitem UNF
Ochranné zátky se závitem BSP/G
Ochranné zátky se závitem BSP/G
Ochranné zátky se závitem BSP/G

Parametry produktu

Sortiment Ochrana trubek a přírub

Sada produktů Kryty na příruby

Typ Chránič přírub se zvýšeným čelem

Spojovací materiál rychlonasazovací

Materiál Plast

Vložka kónické

standardní DIN