Lehká ochranná spirála je hospodárnou ochranou hadic a kabelů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální průměr kabelu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122,2936 Kč - 122,2936 Kč | 470 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
251,4479 Kč - 251,4479 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
14,727 Kč - 14,727 Kč | 17100 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
20,2057 Kč - 20,2057 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
32,4393 Kč - 32,4393 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||||
67,0394 Kč - 67,0394 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||||
124,5805 Kč - 124,5805 Kč | 53 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
319,818 Kč - 319,818 Kč | 176 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
14,727 Kč - 14,727 Kč | 300 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
17,393 Kč - 20,2057 Kč | 250 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
32,4393 Kč - 32,4393 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||||
10158616 | 56,9465 Kč - 67,0394 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
155,3561 Kč - 155,3561 Kč | 180 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||||
480,1105 Kč - 480,1105 Kč | 278 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||||
12,9012 Kč - 15,1543 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
25,702 Kč - 25,702 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
36,1063 Kč - 36,1063 Kč | 180 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
82,2151 Kč - 82,2151 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
180,4144 Kč - 180,4144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
578,1267 Kč - 578,1267 Kč | 169 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku