Samouzavírací kabelové návleky. Dělená konstrukce, která se překrývá, znamená, že kabely mohou být jednoduše přidávány či odebírány.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Jmenovitý vnitřní průměr | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 548,8027 Kč - 1 909,9882 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
1 470,629 Kč - 1 882,4052 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||||
1 093,6097 Kč - 1 399,8204 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
1 720,8848 Kč - 2 073,3593 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
1 918,5519 Kč - 2 455,7464 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.047 in
52.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
10310502 | 1 483,6962 Kč - 1 658,6924 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
1 204,6258 Kč - 1 528,6742 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
1 204,6258 Kč - 1 451,3463 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||||
1 892,9797 Kč - 2 280,6926 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku