Červené fóliové pásky Duraco v roli

Ve výrobě

Červené pásky Duraco® jsou vysoce kvalitní průhledné oboustranné pásky ideální na místa s horší přilnavostí. Mají vysokou odolnost vůči plastifikátorům (změkčovadlům), odolávají vysokým teplotám a dobře drží na površích s ochranou proti UV záření. Díky průhlednosti těchto pásek zůstává grafika ostrá a čitelná - žádné zamlžení nebo žlutý nádech. Možno dodat v rolích s délkou až 228,6 m pro využití v automatizovaném provozu a nebo ve formě nasekaných výseků. Specifikace: permanentní lepidlo na bázi akrylu na obou stranách. Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: 14 F až 300 F; Tloušťka: 8 mm (lepidlo s nosičem); Průměr jádra: 76 mm. Použití: Cedule Prodejní prezentace Grafika s UV lakováním Extrudované profily Podklady s nízkou povrchovou energií jako např. polyetylen a polypropylen

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka lepicí plochy
D491330
335,8763 Kč - 409,5887 Kč Ve výrobě
19.0 mm
D491358
107,7709 Kč - 131,4303 Kč Ve výrobě
6.0 mm
D491321
211,34 Kč - 257,7402 Kč Ve výrobě
12.0 mm
D491337
441,3668 Kč - 538,2635 Kč Ve výrobě
25.0 mm
D491367
160,7273 Kč - 195,9894 Kč Ve výrobě
9.0 mm
D492398
897,3769 Kč - 1 015,2831 Kč Ve výrobě
50.0 mm
Fóliové pásky v souvislé roli - Barva - Čiré ; Typ lepidla - lepidlo na bázi modifikovaného akrylátu na obou stranách ; Šířka lepicí plochy - 19.0 mm | 0.748 in ; Délka role - 50 m | 164.042 ft

D491330

Cenové rozmezí
409,5887 Kč - 335,8763 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Lepicí nosná vrstva
    fólie
  • Typ lepidla
    lepidlo na bázi modifikovaného akrylátu na obou stranách
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    fólie
  • Barva krycí folie
    Červená
Fóliové pásky v souvislé roli - Barva - Čiré ; Typ lepidla - lepidlo na bázi modifikovaného akrylátu na obou stranách ; Šířka lepicí plochy - 6.0 mm | 0.236 in ; Délka role - 50 m | 164.042 ft

D491358

Cenové rozmezí
131,4303 Kč - 107,7709 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Lepicí nosná vrstva
    fólie
  • Typ lepidla
    lepidlo na bázi modifikovaného akrylátu na obou stranách
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    fólie
  • Barva krycí folie
    Červená
Fóliové pásky v souvislé roli - Barva - Čiré ; Typ lepidla - lepidlo na bázi modifikovaného akrylátu na obou stranách ; Šířka lepicí plochy - 12.0 mm | 0.472 in ; Délka role - 50 m | 164.042 ft

D491321

Cenové rozmezí
257,7402 Kč - 211,34 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Lepicí nosná vrstva
    fólie
  • Typ lepidla
    lepidlo na bázi modifikovaného akrylátu na obou stranách
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    fólie
  • Barva krycí folie
    Červená
Fóliové pásky v souvislé roli - Barva - Čiré ; Typ lepidla - lepidlo na bázi modifikovaného akrylátu na obou stranách ; Šířka lepicí plochy - 25.0 mm | 0.984 in ; Délka role - 50 m | 164.042 ft

D491337

Cenové rozmezí
538,2635 Kč - 441,3668 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Lepicí nosná vrstva
    fólie
  • Typ lepidla
    lepidlo na bázi modifikovaného akrylátu na obou stranách
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    fólie
  • Barva krycí folie
    Červená
Fóliové pásky v souvislé roli - Barva - Čiré ; Typ lepidla - lepidlo na bázi modifikovaného akrylátu na obou stranách ; Šířka lepicí plochy - 9.0 mm | 0.354 in ; Délka role - 50 m | 164.042 ft

D491367

Cenové rozmezí
195,9894 Kč - 160,7273 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Lepicí nosná vrstva
    fólie
  • Typ lepidla
    lepidlo na bázi modifikovaného akrylátu na obou stranách
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    fólie
  • Barva krycí folie
    Červená
Fóliové pásky v souvislé roli - Barva - Čiré ; Typ lepidla - lepidlo na bázi modifikovaného akrylátu na obou stranách ; Šířka lepicí plochy - 50.0 mm | 1.969 in ; Délka role - 50 m | 164.042 ft

D492398

Cenové rozmezí
1 015,2831 Kč - 897,3769 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Lepicí nosná vrstva
    fólie
  • Typ lepidla
    lepidlo na bázi modifikovaného akrylátu na obou stranách
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    fólie
  • Barva krycí folie
    Červená

Často koupeno

Oboustranná pěnová lepicí páska Remo One v roli (1 strana...
Oboustranná pěnová lepicí páska Remo One v roli (1 strana odnímatelná)
Oboustranná pěnová lepicí páska Remo One v roli (1 strana odnímatelná)
Oboustranné pěnové výseky Remo Two (obě strany odnímateln...
Oboustranné pěnové výseky Remo Two (obě strany odnímatelné), v rolích
Oboustranné pěnové výseky Remo Two (obě strany odnímatelné), v rolích
Vysoce přilnavá oboustranná lepicí páska
Vysoce přilnavá oboustranná lepicí páska
Vysoce přilnavá oboustranná lepicí páska
Pěnová páska Remo Two s lepidlem na bázi kaučuku, obě str...
Pěnová páska Remo Two s lepidlem na bázi kaučuku, obě strany odníma...
Pěnová páska Remo Two s lepidlem na bázi kaučuku, obě strany odnímatelné
Oboustranné pěnové výseky Twin Stick s permanentním lepidlem
Oboustranné pěnové výseky Twin Stick s permanentním lepidlem
Oboustranné pěnové výseky Twin Stick s permanentním lepidlem
Oboustranné pěnové výseky Remo One (jedna strana odnímate...
Oboustranné pěnové výseky Remo One (jedna strana odnímatelná), v ro...
Oboustranné pěnové výseky Remo One (jedna strana odnímatelná), v rolích
Oboustranné pěnové výseky Remo Two v rolích - obě strany ...
Oboustranné pěnové výseky Remo Two v rolích - obě strany odnímateln...
Oboustranné pěnové výseky Remo Two v rolích - obě strany odnímatelné, zesílené
Bílá souvislá role Dubl Kote® s akrylovým lepidlem
Bílá souvislá role Dubl Kote® s akrylovým lepidlem
Bílá souvislá role Dubl Kote® s akrylovým lepidlem
Kovové pásky
Kovové pásky
Kovové pásky
Silně lepicí pásky v roli
Silně lepicí pásky v roli
Silně lepicí pásky v roli

Často koupeno

Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra

Parametry produktu

Sortiment Samolepicí pásky

Sada produktů páska

Typ Fóliové pásky

Typ lepidla Na bázi akrylu

Vlastnosti oboustranné

Odnímatelné provedení permanentní

speciální pro náročné aplikace