Objednací číslo:
1220824
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 437,6614 Kč |
10 - 249 | 221,9692 Kč |
250 + | 199,9836 Kč |
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Velikost závitu | M10 |
---|---|
Délka šroubu | 16.0 mm |
Délka šroubu | 0.63 in |
Výsledná koncová síla | 24.0 N |
Výsledná koncová síla | 24.0 N |
Průměr hlavy | 16.0 mm |
Průměr hlavy | 0.63 in |
Původní koncová síla | 5.0 N |
Původní koncová síla | 5.0 N |
Celková délka | 40.0 mm |
Celková délka | 1.575 in |
Materiál těla | Pozinkovaná ocel |
Dokončit | Matný |
Plný materiál | Polyamid |
Typ zamykání rukojeti | bez zámku |
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku