aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výsledná koncová síla | Velikost závitu těla | Délka šroubu | Zajištění rukojeti v otevřené poloze | Průměr hlavy | Koncová síla (počáteční) | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336,5416 Kč - 336,5416 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
1.299 in
33.0 mm
|
11 N
11 N
|
|||
183,6357 Kč - 203,8412 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
se zajištěním
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
363,0934 Kč - 363,0934 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.031 in
77.0 mm
|
30.00 N
30.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
bez zámku
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|||
327,4596 Kč - 327,4596 Kč | 52 Skladem |
1.551 in
39.4 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
bez zámku
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
153,0106 Kč - 166,2635 Kč | 76 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
bez zámku
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
|||
183,6357 Kč - 203,8412 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
193,6552 Kč - 214,944 Kč | 1 Skladem |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez zámku
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|||
252,424 Kč - 280,1597 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez zámku
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
|||
185,4624 Kč - 205,8632 Kč | 1 Skladem |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
10196113 | 217,1164 Kč - 241,0034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
332,9258 Kč - 369,5302 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez zámku
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
|||
189,9347 Kč - 189,9347 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez zámku
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
10196274 | 179,0543 Kč - 198,7381 Kč | 4 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez zámku
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
230,6845 Kč - 256,0635 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
201,8333 Kč - 201,8333 Kč | 6 Skladem |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez zámku
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
231,9673 Kč - 231,9673 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez zámku
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
322,9834 Kč - 358,4862 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
10195819 | 161,9379 Kč - 179,7451 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
se zajištěním
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
185,4624 Kč - 205,8632 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
se zajištěním
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
194,2891 Kč - 215,6495 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
se zajištěním
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku