Boční panty s maximálním úhlem otevření 180. Typy 1 a 2 jsou odolné závěsy s robustní konstrukcí určené pro vyšší zatížení. Vysoká odolnost a úroveň zabezpečení, montáž pomocí speciálních šroubů, které jsou součástí dodávky. Typ 3 je úspornější varianta s nižším stupněm zabezpečení
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Povrchová úprava | Materiál | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10130827 | 167,8054 Kč - 955,2994 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
pochromováno
|
mosaz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
438,4192 Kč - 438,4192 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
černě práškováno
|
ocel
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||
362,6663 Kč - 1 033,8336 Kč | 80 Skladem |
2.52 in
64.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
ocel nerezavějící
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
202,9933 Kč - 1 091,6614 Kč | 111 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
pochromováno
|
mosaz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
438,4192 Kč - 438,4192 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
Chrom
|
ocel
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||
152,8348 Kč - 435,8464 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.189 in
81.0 mm
|
Chrom
|
mosaz
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.189 in
81.0 mm
|
Chrom
|
mosaz
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
100,1128 Kč - 592,9445 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.598 in
66.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
20077594 | 118,019 Kč - 699,4294 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.598 in
66.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý; nerezavějící ocel
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku