Menu Vyhledávání

Pásky samolepicí - Remo One – pěnové, jedna strana odnímatelná, lepidlo na bázi kaučuku, bílé

Skladem

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
982,9924 Kč - 982,9924 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
817,3871 Kč - 869,5675 Kč 15 Skladem
Pásky samolepicí - pěnové - v roli 1.6 mm 19.1 mm 65.8 m bílá

10383896

Cenové rozmezí
982,9924 Kč - 982,9924 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Celková šířka
    19.1 mm
  • Celková délka
    65.8 m
  • Celková tloušťka
    1.6 mm
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Odnímatelnost
    Odnímatelné provedení
Pásky samolepicí - pěnové - v roli 0.8 mm 19.1 mm 65.8 m bílá

10383889

Cenové rozmezí
869,5675 Kč - 817,3871 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    19.1 mm
  • Celková délka
    65.8 m
  • Celková tloušťka
    0.8 mm
  • Cena/ za kus včetně DPH
    1031.5458 CZK
  • Celní nomenklatura
    3919908099