Objednací číslo:
SECURE-1213
Množství | Jednotková cena |
---|
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Barva | Červená |
---|---|
Plný materiál | Polypropylen |
Materiál | Polypropylen |
délka | 300.0 mm |
délka | 11.811 in |
Tloušťka | 3.0 mm |
Tloušťka | 0.118 in |
Šířka (mm) | 3.0 mm |
Šířka (mm) | 0.118 in |
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku