Svorky na profilové konstrukce jsou vyrobeny z hliníku nebo oceli a jsou vhodné pro různé velikosti profilů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní tvar trubky | Barva | Materiál | Průměr otvoru | Vnější průměr | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713,6249 Kč - 713,6249 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
černá
|
ocel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
1 938,2217 Kč - 1 938,2217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
ocel
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
1 227,2119 Kč - 1 227,2119 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
černá
|
ocel
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
1 946,0806 Kč - 1 946,0806 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
hliník
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
černá
|
hliník
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
1 394,0446 Kč - 1 394,0446 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Čtvercové
|
Grey
|
hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
1 394,0446 Kč - 1 394,0446 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
1 290,9811 Kč - 1 290,9811 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
1 290,9811 Kč - 1 290,9811 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
ocel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
1 221,9815 Kč - 1 221,9815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
1 221,9815 Kč - 1 221,9815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
ocel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
1 227,2119 Kč - 1 227,2119 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
černá
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
černá
|
hliník
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Čtvercové
|
černá
|
hliník
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
1 304,0836 Kč - 1 304,0836 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
černá
|
ocel
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
703,1377 Kč - 703,1377 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
ocel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Čtvercové
|
Grey
|
hliník
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
1 221,9815 Kč - 1 221,9815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
ocel
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Čtvercové
|
černá
|
hliník
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
1 938,2217 Kč - 1 938,2217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kruhové
|
Grey
|
ocel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku