Menu Vyhledávání

Aretační čepy s montážní přírubou

Skladem

Tyto pružinové pístky jsou vybaveny lemem s otvory pro šrouby, který zajišťuje pevnější uchycení. Jsou ideální pro použití na tenkém materiálu.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní výška desky Rozteč montážních otvorů Výsledná koncová síla Šířka základny Původní koncová síla Délka základny
491266
283,156 Kč - 874,7969 Kč 226 Skladem
4.5 mm
30.0 mm
37.0 N
18.0 mm
16.0 N
40.0 mm
1220870
135,8826 Kč - 298,3997 Kč 240 Skladem
4.0 mm
14.0 mm
12.0 N
22.0 mm
3 N
16.5 mm
1220875
165,1507 Kč - 362,197 Kč 50 Skladem
4.5 mm
18.0 mm
24.0 N
28.0 mm
5 N
25.5 mm
1220879
183,8965 Kč - 402,1546 Kč 28 Skladem
6.0 mm
23.0 mm
22.0 N
34.0 mm
6 N
33.0 mm
1220883
271,7652 Kč - 594,9029 Kč 59 Skladem
6.0 mm
27.0 mm
25.0 N
39.0 mm
4 N
35.0 mm
1220877
184,7019 Kč - 405,3464 Kč Ve výrobě
5.0 mm
21.0 mm
21.0 N
32.0 mm
5 N
27.5 mm
1220881
209,5879 Kč - 458,967 Kč 20 Skladem
6.0 mm
23.0 mm
22.0 N
34.0 mm
6 N
37.5 mm
1220884
264,091 Kč - 578,7418 Kč 20 Skladem
6.0 mm
27.0 mm
25.0 N
39.0 mm
4 N
40.0 mm
491268
306,0729 Kč - 946,3831 Kč 46 Skladem
4.5 mm
30.0 mm
20.0 N
18.0 mm
7.0 N
40.0 mm
1220873
160,7737 Kč - 317,3658 Kč 70 Skladem
4.5 mm
18.0 mm
24.0 N
28.0 mm
5 N
22.0 mm
491269
319,1512 Kč - 986,4452 Kč 90 Skladem
5.5 mm
34.0 mm
27.0 N
20.0 mm
8.0 N
46.0 mm
1220874
167,6703 Kč - 359,1742 Kč 140 Skladem
4.5 mm
18.0 mm
24.0 N
28.0 mm
5 N
22.0 mm
1220878
184,7019 Kč - 405,3464 Kč 22 Skladem
5.0 mm
21.0 mm
21.0 N
32.0 mm
5 N
30.5 mm
1220882
247,8638 Kč - 543,6944 Kč 20 Skladem
6.0 mm
27.0 mm
25.0 N
39.0 mm
4 N
35.0 mm
1220872
170,6409 Kč - 337,0623 Kč 40 Skladem
4.0 mm
14.0 mm
12.0 N
22.0 mm
3 N
19.0 mm
1220876
162,005 Kč - 355,298 Kč 160 Skladem
5.0 mm
21.0 mm
21.0 N
32.0 mm
5 N
27.5 mm
1220880
195,6074 Kč - 428,6335 Kč 10 Skladem
6.0 mm
23.0 mm
22.0 N
34.0 mm
6 N
33.0 mm
491267
289,217 Kč - 894,4995 Kč 260 Skladem
5.5 mm
34.0 mm
27.0 N
20.0 mm
8.0 N
46.0 mm
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 6.0 mm | 0.236 in ; Projekce nosu - 6.0 mm | 0.236 in ; Délka základny - 40.0 mm | 1.575 in ; Šířka základny - 18.0 mm | 0.709 in

491266

Cenové rozmezí
874,7969 Kč - 283,156 Kč

Skladové zásoby
226 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    40.0 mm
  • Šířka základny
    18.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    4.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    37.0 N
  • Průměr rukojeti
    25.0 mm
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 4.0 mm | 0.157 in ; Projekce nosu - 4.0 mm | 0.157 in ; Délka základny - 16.5 mm | 0.65 in ; Šířka základny - 22.0 mm | 0.866 in

1220870

Cenové rozmezí
298,3997 Kč - 135,8826 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    16.5 mm
  • Šířka základny
    22.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    4.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.0 N
  • Původní koncová síla
    3 N
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 5.0 mm | 0.197 in ; Projekce nosu - 5.0 mm | 0.197 in ; Délka základny - 25.5 mm | 1.004 in ; Šířka základny - 28.0 mm | 1.102 in

1220875

Cenové rozmezí
362,197 Kč - 165,1507 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    25.5 mm
  • Šířka základny
    28.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    4.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.0 N
  • Původní koncová síla
    5 N
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 8.0 mm | 0.315 in ; Projekce nosu - 8.0 mm | 0.315 in ; Délka základny - 33.0 mm | 1.299 in ; Šířka základny - 34.0 mm | 1.339 in

1220879

Cenové rozmezí
402,1546 Kč - 183,8965 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    33.0 mm
  • Šířka základny
    34.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.0 N
  • Původní koncová síla
    6 N
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 10.0 mm | 0.394 in ; Projekce nosu - 10.0 mm | 0.394 in ; Délka základny - 35.0 mm | 1.378 in ; Šířka základny - 39.0 mm | 1.535 in

1220883

Cenové rozmezí
594,9029 Kč - 271,7652 Kč

Skladové zásoby
59 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    35.0 mm
  • Šířka základny
    39.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    25.0 N
  • Původní koncová síla
    4 N
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 6.0 mm | 0.236 in ; Projekce nosu - 6.0 mm | 0.236 in ; Délka základny - 27.5 mm | 1.083 in ; Šířka základny - 32.0 mm | 1.26 in

1220877

Cenové rozmezí
405,3464 Kč - 184,7019 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Délka základny
    27.5 mm
  • Šířka základny
    32.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    5.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.0 N
  • Původní koncová síla
    5 N
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 8.0 mm | 0.315 in ; Projekce nosu - 8.0 mm | 0.315 in ; Délka základny - 37.5 mm | 1.476 in ; Šířka základny - 34.0 mm | 1.339 in

1220881

Cenové rozmezí
458,967 Kč - 209,5879 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    37.5 mm
  • Šířka základny
    34.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.0 N
  • Původní koncová síla
    6 N
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 10.0 mm | 0.394 in ; Projekce nosu - 10.0 mm | 0.394 in ; Délka základny - 40.0 mm | 1.575 in ; Šířka základny - 39.0 mm | 1.535 in

1220884

Cenové rozmezí
578,7418 Kč - 264,091 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    40.0 mm
  • Šířka základny
    39.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    25.0 N
  • Původní koncová síla
    4 N
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 6.0 mm | 0.236 in ; Projekce nosu - 6.0 mm | 0.236 in ; Délka základny - 40.0 mm | 1.575 in ; Šířka základny - 18.0 mm | 0.709 in

491268

Cenové rozmezí
946,3831 Kč - 306,0729 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    40.0 mm
  • Šířka základny
    18.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    4.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    20.0 N
  • Průměr rukojeti
    25.0 mm
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 5.0 mm | 0.197 in ; Projekce nosu - 5.0 mm | 0.197 in ; Délka základny - 22.0 mm | 0.866 in ; Šířka základny - 28.0 mm | 1.102 in

1220873

Cenové rozmezí
317,3658 Kč - 160,7737 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    22.0 mm
  • Šířka základny
    28.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    4.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.0 N
  • Původní koncová síla
    5 N
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 8.0 mm | 0.315 in ; Projekce nosu - 8.0 mm | 0.315 in ; Délka základny - 46.0 mm | 1.811 in ; Šířka základny - 20.0 mm | 0.787 in

491269

Cenové rozmezí
986,4452 Kč - 319,1512 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    46.0 mm
  • Šířka základny
    20.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    5.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    27.0 N
  • Průměr rukojeti
    31.0 mm
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 5.0 mm | 0.197 in ; Projekce nosu - 5.0 mm | 0.197 in ; Délka základny - 22.0 mm | 0.866 in ; Šířka základny - 28.0 mm | 1.102 in

1220874

Cenové rozmezí
359,1742 Kč - 167,6703 Kč

Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    22.0 mm
  • Šířka základny
    28.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    4.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.0 N
  • Původní koncová síla
    5 N
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 6.0 mm | 0.236 in ; Projekce nosu - 6.0 mm | 0.236 in ; Délka základny - 30.5 mm | 1.201 in ; Šířka základny - 32.0 mm | 1.26 in

1220878

Cenové rozmezí
405,3464 Kč - 184,7019 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    30.5 mm
  • Šířka základny
    32.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    5.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.0 N
  • Původní koncová síla
    5 N
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 10.0 mm | 0.394 in ; Projekce nosu - 10.0 mm | 0.394 in ; Délka základny - 35.0 mm | 1.378 in ; Šířka základny - 39.0 mm | 1.535 in

1220882

Cenové rozmezí
543,6944 Kč - 247,8638 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    35.0 mm
  • Šířka základny
    39.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    25.0 N
  • Původní koncová síla
    4 N
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 4.0 mm | 0.157 in ; Projekce nosu - 4.0 mm | 0.157 in ; Délka základny - 19.0 mm | 0.748 in ; Šířka základny - 22.0 mm | 0.866 in

1220872

Cenové rozmezí
337,0623 Kč - 170,6409 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    19.0 mm
  • Šířka základny
    22.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    4.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.0 N
  • Původní koncová síla
    3 N
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 6.0 mm | 0.236 in ; Projekce nosu - 6.0 mm | 0.236 in ; Délka základny - 27.5 mm | 1.083 in ; Šířka základny - 32.0 mm | 1.26 in

1220876

Cenové rozmezí
355,298 Kč - 162,005 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    27.5 mm
  • Šířka základny
    32.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    5.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.0 N
  • Původní koncová síla
    5 N
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 8.0 mm | 0.315 in ; Projekce nosu - 8.0 mm | 0.315 in ; Délka základny - 33.0 mm | 1.299 in ; Šířka základny - 34.0 mm | 1.339 in

1220880

Cenové rozmezí
428,6335 Kč - 195,6074 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    33.0 mm
  • Šířka základny
    34.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.0 N
  • Původní koncová síla
    6 N
Čep s pružinou a montážní destičkou - Průměr výstupku - 8.0 mm | 0.315 in ; Projekce nosu - 8.0 mm | 0.315 in ; Délka základny - 46.0 mm | 1.811 in ; Šířka základny - 20.0 mm | 0.787 in

491267

Cenové rozmezí
894,4995 Kč - 289,217 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    46.0 mm
  • Šířka základny
    20.0 mm
  • Kompatibilní výška desky
    5.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    27.0 N
  • Průměr rukojeti
    31.0 mm