Objednací číslo:
60SGN00913
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 3,5597 Kč |
1000 - 4999 | 1,6772 Kč |
5000 - 9999 | 1,3393 Kč |
10000 + | 1,1185 Kč |
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Velikost šroubu | 8;10 |
---|---|
Výška hlavy | 10.3 mm |
Výška hlavy | 0.406 in |
Výška hlavy | 0.8 mm |
Výška hlavy | 0.030 in |
Barva | Přírodní |
Materiál | Nylon |
Plný materiál | Nylon 6/6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Tvar hlavy | Čtverec |
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku