Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Tři různé typy: standardní, rozpěrné a s těsněním.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost šroubu | Výška hlavy | Průměr hlavy | Velikost otvoru | Panel Thickness Range | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,911 Kč - 8,1898 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
|||||
7,1831 Kč - 8,5163 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||||
6,3532 Kč - 7,5368 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
|
|
|
|
|||||
7,7408 Kč - 9,1829 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
|
|
|
|
|||||
1000 Skladem |
M6
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
|
||||||
6,6389 Kč - 7,8769 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||||
7,7545 Kč - 9,1829 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||||
7,1831 Kč - 8,5163 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||||
4,4078 Kč - 5,2512 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|||||
10,7746 Kč - 12,7745 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
|
|
|
|
|||||
766,4429 Kč - 766,4429 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
23.0-26.0
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
|
|||||
244,7802 Kč - 244,7802 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.0-14.0
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
|||||
187,1419 Kč - 187,1419 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.0-8.0
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
|
|||||
5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
|
|
|
|||||
5,1454 Kč - 5,1454 Kč | 1000 Skladem |
|
|
|
|
|
|||||
2,3984 Kč - 3,9462 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
|
|
|
|||||
6,2471 Kč - 6,2471 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
|
|
|
|||||
6,9443 Kč - 6,9443 Kč | 1000 Skladem |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|
|||||
5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
|
|
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku