Provedení s částečným vysunutím (3/4) nebo úplným vysunutím. Vodicí lišty s kuličkovým pojezdem v provedení z různých materiálů a do různého prostředí. Tato řada je ideální pro stojany, pracovní stanice nebo lékařské vybavení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka při zavření | Vysunutá délka | Celková délka | Materiál | Nosnost | Celková šířka | Celková výška | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 096,2918 Kč - 2 369,4797 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
21.654 in
550.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
ocel
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
2 955,3221 Kč - 6 387,5598 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
17.992 in
457.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
ocel
|
40.8 kg
40.8 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
629,9725 Kč - 1 362,0869 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.685 in
500.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
ocel
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
4 089,5292 Kč - 8 839,01 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.685 in
500.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
ocel
|
28.6 kg
28.6 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
1 Skladem |
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
1 Skladem |
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.811 in
300.0 mm
|
23.819 in
605.0 mm
|
23.622 in
600.0 mm
|
ocel
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
624,0599 Kč - 1 349,0636 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
17.717 in
450.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
ocel
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
3 777,5062 Kč - 8 164,8612 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.748 in
400.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
ocel
|
31.8 kg
31.8 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.748 in
400.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
ocel
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
24.016 in
610.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
ocel
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
614,5498 Kč - 1 328,3795 Kč | 9 Skladem |
15.748 in
400.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
ocel
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
3 625,6362 Kč - 7 836,2137 Kč | 9 Skladem |
13.78 in
350.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
ocel
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
2 395,3512 Kč - 5 177,1563 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20 in
508.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
ocel
|
37.2 kg
37.2 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
536,2159 Kč - 595,7981 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.843 in
250.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
ocel pozinkovaná
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
904,3001 Kč - 1 004,7792 Kč | 13 Skladem |
17.717 in
450.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
18.268 in
464.0 mm
|
ocel pozinkovaná
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
1 429,6223 Kč - 1 588,4719 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
27.559 in
700.0 mm
|
55.118 in
1400.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
ocel pozinkovaná
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
3 571,8322 Kč - 3 968,6957 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
21.654 in
550.0 mm
|
43.425 in
1103.0 mm
|
21.772 in
553.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
1 797,4157 Kč - 1 997,1379 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.843 in
250.0 mm
|
19.488 in
495.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku