Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366,3649 Kč - 692,5347 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
2 005,8779 Kč - 2 005,8779 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||||
229,7421 Kč - 551,5167 Kč | 47 Skladem |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||||||||
2 056,7812 Kč - 4 730,8228 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
1 823,6111 Kč - 1 823,6111 Kč | 80 Skladem |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||||
181,8844 Kč - 382,1167 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
583,9508 Kč - 1 469,68 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||||
46,721 Kč - 54,9928 Kč | 6513 Skladem |
PG7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
89,3398 Kč - 89,3398 Kč | 22 Skladem |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
46,4637 Kč - 78,0953 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
10267677 | 618,6637 Kč - 1 040,5276 Kč | 2 Skladem |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||||||
190,0383 Kč - 224,4935 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
343,203 Kč - 343,203 Kč | 39 Skladem |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||||||
1 846,3407 Kč - 2 113,4066 Kč | 102 Skladem |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
1 303,2427 Kč - 1 303,2427 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||||
2 726,799 Kč - 5 154,174 Kč | 1 Skladem |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||||
413,8321 Kč - 803,6159 Kč | 350 Skladem |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
364,552 Kč - 689,4703 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||||
2 795,819 Kč - 2 795,819 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku