Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar potrubí | Vnitřní průměr | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642,864 Kč - 990,0106 Kč | 10 Skladem |
|
|
||||||||
280,5965 Kč - 743,7652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
476,615 Kč - 733,9871 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
117,0258 Kč - 138,078 Kč | 2 Skladem |
|
|
||||||||
514,676 Kč - 514,676 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
299,9436 Kč - 329,938 Kč | 9 Skladem |
|
|
||||||||
136,4398 Kč - 160,9849 Kč | 5 Skladem |
|
|
||||||||
5 869,8797 Kč - 5 869,8797 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.657 in
16.7 mm
|
||||||||
7 220,4254 Kč - 7 220,4254 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.898 in
22.8 mm
|
||||||||
24,9467 Kč - 41,1503 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
123,8832 Kč - 123,8832 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.913 in
23.2 mm
|
||||||||
29,2768 Kč - 30,4816 Kč | 100 Skladem |
uzavřené
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
36,6663 Kč - 38,1923 Kč | 1400 Skladem |
Split
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
65,4612 Kč - 68,2724 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Split
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
160,2394 Kč - 160,2394 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Split
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
20,6239 Kč - 33,9968 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Split
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||||
4 097,5151 Kč - 4 282,6119 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||||
6 578,7768 Kč - 6 578,7768 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
13 319,8519 Kč - 13 319,8519 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.898 in
22.8 mm
|
||||||||
58,4276 Kč - 58,4276 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku