Jsou ideální pro hydraulická šroubení se závitem BSP. Závit s drážkami brání uvolnění zátky při vystavení vibracím. Průhlednost zátky umožňuje vizuální kontrolu utěsnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka závitu | Typ závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5558 Kč - 3,5558 Kč | 16480 Skladem |
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
3/4" x 14
|
0.614 in
15.6 mm
|
||||||
3,0747 Kč - 9,7291 Kč | 96794 Skladem |
0.287 in
7.3 mm
|
BSP
|
1/2" x 14
|
0.524 in
13.3 mm
|
||||||
2,5936 Kč - 2,5936 Kč | 94561 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
BSP
|
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||
2,623 Kč - 7,814 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
3/8" x 19
|
0.504 in
12.8 mm
|
||||||
3,3605 Kč - 3,3605 Kč | 8220 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
BSP
|
5/8" x 14
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku