Komplexní průvodce komponenty pro dveře, kryty a přístupové panely
Komponenty pro dveře a kryty hrají důležitou roli v životnosti a funkčnosti výrobku, ať už projektujete průmyslová zařízení, elektrické rozvaděče nebo serverové skříně. Vybraný komponent by měl poskytovat snadný a bezpečný přístup pro oprávněné uživatele a zároveň omezovat přístup každému, kdo by tam neměl co dělat. V tomto článku se zabýváme:
Co zvážit u komponentů pro dveře, přístupové panely a kryty strojů a zařízení
Druhy zámků, západek, pantů a závěsů
VYUŽITÍ KOMPOMENTŮ PRO DVEŘE A KRYTY
Co zvážit u zámků, západek, pantů, závěsů a rukojetí Každé řešení má své výhody. Různé typy zámků, jako jsou např. zámky s jazýčkem nebo pro plechové skříně, jsou výbornou volbou, pokud jde o zabezpečení. Naproti tomu běžné západky nabízí snadné použití, pokud na bezpečnosti tak nesejde. Panty a závěsy, zejména z nerezavějící oceli, mají dlouhou životnost a vysokou odolnost vůči korozi. A nakonec rukojeti, které mají ergonomický design, takže poskytují pohodlný přístup k zařízení.
Na požádání vám poskytneme 3D modely (soubory CAD) nebo vám zdarma zašleme vzorky na vyzkoušení, abyste se mohli ujistit o provedení, velikosti a funkci. Není to jen rozah našeho sortimentu, ale naše odbornost ve všech ohledech a pro každé odvětví.
Co zvážit u komponentů pro dveře, přístupové panely a kryty strojů a zařízení
odle požadavků daného projektu byste se měli při volbě komponentů rozhodnout na základě jedné nebo obou následujících otázek:
Nárazy a vibrace
Dlouhodobé vystavení vibracím může poškodit některé komponenty. Zaveďte všechna možná opatření včetně výběru komponentů, které odolávají vibracím nebo je tlumí. Příkladem jsou posuvné západky, které odolávají otevření vlivem vibrací a rázů. Nastavitelné zámky s kompresní rukojetí ve tvaru T jsou další chytrou volbou, protože mají přítlak pro lepší utěsnění a odolnost vůči vibracím.
Krytí dle klasifikace NEMA a IP
Jedná se o dva různé normy, které měří rozvodné skříně a jejich odolnost vůči nečistotám, nečistotám, vlhkosti a vodě. NEMA (North Electrical Manufacturers Association) se používá v USA, zatímco IP (Ingress Protection) se používá v Evropě. Ovšem IP se stále častěji používá i v Severní Americe. Stupněm krytí NEMA nebo IP se někdy označují i jednotlivé komponenty, což pomáhá určit stupeň krytí celých skříní. Rozvodné skříně s třídou ochrany IP65 jsou přibližně stejné jako rozvodné skříně NEMA 4. Další informace o těchto hodnoceních a jejich převodech naleznete v naší příručce, Venkovní rozvaděče: zámky a západky s třídou ochrany dle IP a NEMA.
Proč nakupovat u Essentra Components?
Není to jen rozsah našeho sortimentu, ale naše odbornost ve všech ohledech a pro každé odvětví.
VEZMĚME TO OD ZAČÁTKU...
Pokud už víte, co budete potřebovat, přejděte do dané části kliknutím na odkaz níže:
Druhy zámků, západek, pantů a závěsů
Zde uvádíme podrobnější přehled různých typů zámků, západek, pantů a závěsů
Panty a závěsy
Díky správně zvoleným závěsům dosáhnete atraktivního vzhledu, optimální funkce i dlouhé životnosti. Vnější závěsy vám poskytují více prostoru uvnitř skříní, což je užitečné pro serverové datové skříně nebo vnitřní telekomunikační skříně. Skryté závěsy se snadno instalují a zabraňují neoprávněné manipulaci, takže jsou nezbytné pro venkovní rozvodné skříně nebo venkovní rozvodné skříně.
PŘÍKLADY PANTŮ A ZÁVĚSŮ:
Požadavek: trvalé, nenápadné a dlouhodobé řešení
ŘEŠENÍ: Navařovací panty
Proč?
- Navařovací panty mají velmi jednoduchý design
- Mimořádně všestranné využití
- Dvě různá provedení - s maznicí nebo bez maznice
- Ocel, hliník a nerezavějící ocel
- Umožňují snadné vysazení panelu nebo dveří
Požadavek: Bezpečné uchycení velkých dveří
Řešení: 3D nastavitelný závěs
Proč?
- Druh závěsu vhodný pro velké zapuštěné nebo izolované dveře např. u klimatizačních jednotek, elektrických rozvaděčů a krytů strojů
- Umožňuje nastavení
- Pravé i levé provedení
- K dispozici jsou také závěsy s nastavitelným třením
- Tlakově litý zinek pro pevnost a odolnost
Požadavek: Snadné vysazení
Řešení: Vysazovací závěs s uchycením šroubem
Proč?
- Také se jim říká vysaditelné ploché závěsy nebo vysazovací ploché závěsy
- Vyráběny z pozinkované, černě práškované nebo nerezavějící oceli
- Úhel otevření závěsu 180 ̊
Potřeba: Řešení pro zabránění neoprávněné manipulaci
Řešení: Skryté závěsy k našroubování
Proč?
- Skryté závěsy jsou vhodné pro lehké i vysoké zatížení
- Montáž pomocí spojovacího materiálu nebo navařením
- Provedení pro pravé i levé dveře, s vysokou mechanickou pevností
- Skryté závěsy s vyjímatelným čepem pro snadnější vysazení dveří
- K dispozici je také provedení z polyamidu
Požadavek: Vysoká odolnost vůči olejům, rozpouštědlům a mořské vodě
Řešení: Klavírové panty
Proč?
- Souběžný závěs známý jako klavírový pant
- Způsob uchycení: pomocí nýtů, šroubů, hřebíků nebo svorek
- Polypropylen
- Provedení v černé, šedé nebo bílé barvě
Požadavek: Snadný přístup
Řešení: Plastové rohové závěsy
Proč?
- Rohové dveřní závěsy pro lehké ocelové panely
- Odnímatelný čep umožňuje rychlé vysazení dveří
- Polyamid s 30 % skelného vlákna s čepem z plastu (POM)
- Ideální pro snížení hmotnosti
Nutnost: Pro velké a těžké dveře
Řešení: Kovové rohové závěsy
Proč?
- Závěs pro velké dveře a panely
- Maximální úhel otevření 180 ̊
- Tlakově litý zinek s různými povrchovými úpravami
ZÁMKY A KLIKY
Zabezpečení je úkolem každého zámku, ať už se jedná o rozvodné skříně, serverové racky nebo cokoliv jiného. Zvolte dostatečně robustní řešení jako ochranu před poškozením a krádeží důležitých komponentů. Pro takové účely se hodí odolný průmyslový zámek s jazýčkem. Pokud je váš výrobek již v jinak zabezpečeném prostředí, zvolte obyčejnější čtvrtotáčkový zámek pro snadnější otevření. Výběr je obrovský a v našem sortimentu najdete ideální řešení pro všechny vaše projekty.
Požadavek: zapuštěný design na ochranu uživatelů před zachycením oblečení nebo kůže a pro použití v omezeném prostoru
ŘEŠENÍ: Zámky typu zvednout a otočit
Proč?
- Otočné uzávěry s nízkoprofilovým úchopem, který se sklopí, aby nepřekážel
- Otočení o 90°
- Jednoduchá montáž
- Vnitřní pružina umožňuje uzavření zabouchnutím
- Pro použití v exteriéru i interiéru
- Vhodné pro kryty strojů a zařízení nebo rozvodné skříně
- Se stejnými nebo různými klíči nebo s tlačítkem
Požadavek: snadné použití
Řešení: Zámek s rukojetí ve tvaru L
Proč?
- Zámek s jazýčkem a rukojetí ve tvaru L pro rozvodné skříně a kryty strojů
- Černě práškované nebo pochromované provedení
- Provedení se stejnými nebo různými klíči
Požadavek: Odolnost vůči vibracím
Řešení: Nastavitelný zámek s rukojetí ve tvaru T a klasifikací dle NEMA
Proč?
- Nastavitelný kompresní zámek s rukojetí ve tvaru T
- Pro zařízení, která kvůli vibracím potřebují lepší utěsnění
- Provedení: Cylindrický zámek s rukojetí ve tvaru T
- Polyamid, tlakově litý zinek nebo nerezavějící ocel
- Se stejnými nebo různými klíči, klíčem CH751 nebo bez uzamykatelné vložky
Požadavek: Jednoduchá montáž
Řešení: Cylindrické zámky s jazýčkem
Proč?
- Zámek s jazýčkem
- Různá provedení, úhel otáčení klíče a rozpětí zachycení
- Typ 1: rozdílné klíče
- Typ 2: v otevřené poloze nelze vyjmout klíč ze západky
- Typ 3: stejné klíče (5333), klíč lze vyjmout pouze v zamknuté poloze
Požadavek: Zabezpečení pro těžkou techniku nebo průmyslové generátory
Řešení: Uzávěr se zámkem
Proč?
- Uzávěr se zámkem, rukojetí a třídou ochrany IP54
- Také jsou známy jako uzávěry s možností zabouchnutí
- Zatlačovací zámek lze otevřít zevnitř posunutím jazýčku
- Provedení z nerezavějící oceli nebo polyamidu
Latches
Od pružinovžch západek až po pákové západky se jedná o bezpečné uzavírací systémy, které jsou ideální pro dveře datových nebo telekomunikačních skříní a krytů na strojích. K dispozici jsou také západky s třídou ochrany IP65 a jsou chráněny proti vnikání nečistot a vlhkosti.
Požadavek: Utěsnění i při vibracích
Řešení: Kompresní západky s křídlovým úchopem
Proč?
- Západky s křídlovým úchopem
- Nastavitelný kompresní zámek poskytuje lepší utěsnění při vystavení vibracím
- Různé povrchové úpravy
- K dispozici je také provedení s uzamykatelnou vložkou
- Tlakově litý zinek
Požadavek: Dobré utěsnění
Řešení: Čtvrtotáčkové zámky s křídlovým úchopem
Proč?
- Čtvrtotáčková západka s křídlovým úchopem a pryžovým těsněním zajišťuje utěsnění
- Provedení pro tři různá rozpětí zachycení
- K dispozici je i provedení s prodlouženým pouzdrem
- Provedení z polyamidu, tlakově litého zinku a nerezavějící oceli
- K dispozici je i provedení s uzamykatelnou vložkou nebo okem pro visací zámek
Požadavek: Třídua ochrany IP65 nebo zabránění průniku prachu a vody
Řešení: Čtvrtotáčková západka s pružinou
Proč?
- Čtvrtotáčkový zámek s třídou ochrany IP65 je ideální pro rozvodné skříně
- Šest různých provedení, různé rozpětí zachycení
- Tlakově litý zinek, polyamid nebo nerezavějící ocel
Požadavek: atraktivní vzhled
Řešení: Kompresní západky s rukojetí a spouští
Proč?
- Atraktivní design s rukojetí a spouští
- Kompresní západka je dostupná v provedení s nastavitelným rozpětím zachycení 0-24mm nebo 24-26mm
- Provedení se stejnými klíči, s rozdílnými klíči nebo bez uzamykatelné vložky
Požadavek: Bezpečné spojení a zajištění dvou komponentů k sobě
Řešení: Nastavitelné závory
Proč?
- Snadné ovládání rukou
- Pevné a pružné zabezpečení
- Sekundární zajištění - tlačítko proti náhodnému otevření
- Dodáváno se zarážkou
- Ocel nebo nerezavějící ocel
Magnetické západky a západky do panelu
Nábytkové magnety se většinou používají pro high-end nábytek namísto rukojetí a také na průmyslových zařízeních. Pro průmyslové použití zvolte variantu, která odolává vibracím. Nábytkové magnety jsou vyráběny v různých provedeních a pro různé tloušťky panelu. Všechny se snadno instalují a používají.
Požadavek: Robustní západka
Řešení: Západky do panelů
Proč?
- Uzávěry montované na dvířka nebo kryty
- Použití s protikusem zajišťuje těsné uzavření
- Zavírání a otevírání je provázeno zvukovým efektem
- Účinný uzavírací prvek pro kryty strojů a zařízení
- Polyamid
Požadavek: Jednoduchý mechanismus pro zavření dveří nebo panelu
Řešení: Zacvakávací nábytkové magnety
Proč?
- Příslušenství rozvodných skříní ve formě magnetických západek se snadnou montáží
- Montáž zatlačením do otvoru
- Pro různé tloušťky stěny
- Polypropylen
Požadavek: Efektivní uzávěry pro rozvodné skříně
Řešení: Zajišťovací prvky pro panely
Proč?
- Montáž na dveře nebo kryty strojů a zařízení
- Používají se společně s protikusem
- Zavírání a otevírání je provázeno zvukovým efektem
- Acetal, polyamid nebo galvanizovaná ocel
Madla a rukojeti
Průmyslová madla, můstková madla, zapuštěná madla, ovládací kliky – to jsou jen některé z mnoha provedení. Rukojeti jsou vyráběny s různými možnostmi uchycení v různých materiálech nebo jako rukojeti pro ochranu zdraví a bezpečnost. Ergonomický tvar zajišťuje pohodlný úchop. Pokud chcete rukojeť, která má vyšší úroveň zabezpečení, jsou vhodné zámky s rukojetí ve tvaru T nebo s rukojetí ve tvaru L, které najdete pod zámky v této příručce. Obě provedení umožňují snadné uchopení a ovládání rukou.
Požadavek: nízká hmotnost
Řešení: Plastová můstková madla s vnitřním závitem
Proč?
- Můstkové madlo
- Lehká konstrukce s atraktivním designem
- Různé velikosti a provedení pro nejrůzější využití, od rozvodných skříní až po vitríny.
- Montáž zepředu
Požadavek: Komfort a atraktivní vzhled
Řešení: Můstkové madlo
Proč?
- Průmyslové provedení s atraktivním designem
- Široká škála provedení a rozměrů
- Polyamid, černý polyamid, ocel, hliník a nerezavějící ocel
Požadavek: Kompaktní a ergonomický design
Řešení: zapuštěná rukojeť – zacvakávací
Proč?
- Madlo zapuštěné
- Zapuštěné zacvakávací provedení
- Ergonomický úchop
- Jednoduchá montáž
- ABS s matnou úpravou
Požadavek: Atraktivní vzhled
Řešení: Plastová madla
Proč?
- Provedení s rukojetí
- Nízká hmotnost
- Různé velikosti a provedení
- Polyamid
Požadavek: Houževnatost
Řešení: Můstkové madlo
Proč?
- Průmyslová madla
- Ideální jako madla pro stroje a zařízení
- Montáž zepředu
- Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
TĚSNĚNÍ A OCHRANNÉ PROFILY NA HRANY
Těsnění pro dveře má mnoho použití. Těsnění na hrany je navrženo pro snadnou montáž na hranu, kde těsní a kryje ostré hrany, tlumí nárazy a odolává povětrnostním podmínkám. Profilová těsnění jsou pružná, dobře těsní a chrání proti nepříznivým povětrnostním podmínkám. Vyrovnávají také nepravidelnosti mezi dvěma povrchy, což napomáhá tlumení vibrací a brání vnikání nečistot a vlhkosti. Rovněž tlumí hluk. Některá provedení dokonce zabraňují elektromagnetickému rušení.
Pokud výrobek používáte v exteriéru, tak je ideálním materiálem pryž EPDM. Odolává UV záření, horku, oxidaci a extrémním povětrnostním podmínkám a má velmi dobré kompresní vlastnosti. Neopren poskytuje vynikající vodotěsnost a odolnost vůči olejům a chemikáliím, zatímco těsnění z PVC je pevné a odolné.
Požadavek: ochrana a utěsnění plechů
Řešení: Profilové těsnění
Proč?
- Profilové těsnění z pryže EPDM
- Tlumí vibrace, brání průniku vlhkosti a nečistot
- Dodatečné utěsnění rozvodných skříní
Požadavek: Ochrana pro venkovní použití
Řešení: Pěnová těsnění a těsnicí pásky
Proč?
- Těsnicí páska a těsnicí páska s pěnou s uzavřenou strukturou buněk nabízejí skvělou ochranu proti průniku vlhkosti a vzduchu
- Výborná odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a oxidaci
- Vynikající přizpůsobivost a pružnost při nízkých teplotách
- Samolepicí těsnicí páska
VYUŽITÍ KOMPOMENTŮ PRO DVEŘE A KRYTY
Pokud si stále nejste jisti, které řešení je pro vás to pravé, máme pro vás několik doporučení. V případě dotazů ohledně řešení a způsobu, jak by mohly fungovat s konkrétními požadavky vašeho projektu, neváhejte a kontaktujte nás.
Vzduchotechnika, klimatizace, tepelná technika
Jednotky pro vzduchotechniku a klimatizaci obsahují zámky, které musí být dostatečně robustní, aby odolaly vibracím a častému používání.
- Ploché závěsy pro vysoké namáhání
- Pro vysoké zatížení
- Úhel otevření závěsu 180°
- Polyamid
- Odnímatelná rukojeť pro snadnou montáž na místě
- Válcový jazýček nevyžaduje tolik síly.
- Vhodné pro pravé i levé dveře
- Vnitřní rukojeť umožňuje otevírání dveří zevnitř
- Nastavitelná kompresní západka s rukojetí ve tvaru T pro lepší utěsnění při vibracích
- Polyamid
- Kompresní západka, která odolává vibracím a tlumí hluk
- Maximální úhel otevření 90°
- Vnější systém pro zajištění dveří pod tlakem
- Tlakově litý zinek
Nastavitelné kompresní západky
- Nastavitelná kompresní západka s jazýčkem pro tlumení hluku a lepší utěsnění při vibracích
- Široké rozpětí zachycení, nastavení seřizovacím šroubem
- Poskytuje 6 mm přednastavený přítlak.
- Průmyslová madla
- Montáž zepředu
- Pravoúhlé madlo
- Polyamid
VENKOVNÍ I VNITŘNÍ ROZVODNÉ SKŘÍNĚ
Snadný přístup je důležitou součástí návrhu, od rozvodových krabic a venkovních skříní až po průmyslová zařízení, serverové skříně a racky. Z komponentů pro skříně a zásuvky doporučujeme následující:
Čtvrtotáčková západka s křídlovým úchopem
- Čtvrtotáčková západka s křídlovým úchopem
- Dodáváno včetně pryžového těsnění
- Zámek s jazýčkem
- Třída ochrany IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774, RoHS
- Pochromované západky z tlakově litého zinku s jazýčkem z pozinkované oceli
OTOČNÉ ZÁPADKY SE SKLOPNOU RUKOJETÍ
- Zámky kompresní - typ zdvihnout a otočit
- Nízkoprofilová sklopná rukojeť
- Zaklapávací mechanismus, zatlačovací zámek
- Maximální úhel otevření 90°
- Polyamid
- Rohové závěsy pro rozvodné skříně
- Vhodné pro kryty strojů a zařízení nebo rozvodné skříně
- Maximální úhel otevření 180°
- Tlakově litý zinek a ocel
- Čtvrtotáčkový zámek
- Pochromovaný tlakově litý zinek
- Pro pravé i levé dveře
- Provedení s cylindrickou vložkou a nebo provedení bez uzamykatelné vložky
- Příslušenství rozvodných skříní - magnetické západky
- Rychlá a jednoduchá montáž zacvaknutím
- Pro tloušťku stěny 0.020in (0,5 mm) až 0.080in (2 mm)
- Plášť z polypropylenu
Generátory
V případě průmyslových generátorů nenechte volbu přístupových komponentů na poslední chvíli. Závěs může například usnadnit přístup – může dokonce sloužit jako dodatečný zabezpečovací prvek. Podívejte se, co doporučujeme:
Uzávěry robustní
- Uzávěr se zámkem se zámkem a rukojetí s třídou ochrany IP54
- Zatlačovací zámek lze otevřít zevnitř posunutím jazýčku
- K dispozici je také provedení s euroklíčem
- Provedení z tlakově litého zinku a polyamidu
Panty ploché
- Druh kloubového závěsu pro vysoké namáhání
- Pro vestavěné dveře
- Maximální úhel otevření 270°
- Pro pravé a levé dveře
- Tlakově litý zinek
- Profilové těsnění z pryže EPDM
- Dodáváno v roli s návinem 20 m
- Pružné profily, snadná montáž
- Madlo zapuštěné
- Jednoduchá montáž zacvaknutím
- Zapuštěné provedení
- Polyamid 6
Čtvrtotáčková západka s křídlovým úchopem a prodlouženým pouzdrem
- Čtvrtotáčkový zámek s křídlovým úchopem
- Západka s pružinou
- Ideální pro dveře s izolací
- Dodáváno s pryžovým těsněním
- Tlakově litý zinek, pochromováno, ocelový jazýček
Stroje a zařízení
Průmyslové stroje a zařízení mohou mít poměrně složitou konstrukci. U nás si můžete si vybrat komponenty, které vyhovují vašemu projektu. Inspirujte se našimi doporučeními.
Západka s jazýčkem ve tvaru L
- Zámek s jazýčkem – rukojeť ve tvaru L
- Včetně těsnění z pryže
- Čtvrtotáčkový zámek
- K dispozici je také provedení ze slitiny zinku, nerezavějící oceli a černého polyamidu
- Pevné skryté závěsy
- Odnímatelný čep umožňuje snadnou demontáž dveří a panelů
- Maximální úhel otevření 120°
- Jeden díl skrytého závěsu je namontován k rámu dveří a druhý navařen nebo namontován na dveře
- Pozinkovaná nebo mědí pokovená ocel
- Upevnění pomocí šroubu nebo navařením
- K dispozici je také provedení z nerezavějící oceli
- Jednoduchá montáž
- Umožňuje zabouchnutí
- Zapuštěné provedení
- Ideální pro malé kovové kryty strojů a zařízení
- ABS s pružinou z nerezavějící oceli
- Hospodárné řešení
- Zámek s jazýčkem
- Provedení pro různé klíče
- Ideální pro ocelové kryty strojů a zařízení
- Otáčení klíčem 90°
- Tlakově litý zinek, pochromováno
Závory třmenové
- Třmenová závora se zarážkou
- K dispozici je také provedení pro kapoty
- Nízkoprofilová konstrukce
- Zarážka je skrytá a upevněná pod západkou.
- Rukojeť z černé pryže odolává korozi
- Černě práškovaný tlakově litý zinek
KOLEJOVÁ A SPECIÁLNÍ VOZIDLA
U těchto řešení je provedení stejně důležité jako funkce. Jsou navržena ke splnění vysokých nároků na kvalitu a životnost finálního výrobku.
- Skryté závěsy zabraňují neoprávněné manipulaci
- Jednoduchá montáž
- Maximální úhel otevření 120°
- Ocel nerezavějící
- Slouží jako těsnicí páska i těsnicí páska
- Pěna představuje vynikající ochranu vůči pronikání vlhkosti a vzduchu
- Výborná odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a oxidaci
- Samolepicí těsnicí páska s vynikající přizpůsobivostí
- Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách
- PRYŽ EPDM
Západka se zapuštěnou rukojetí ve tvaru T
- Panelová západka pro vysoké namáhání
- Odolné provedení, zapuštěná rukojeť
- Ideální pro užitková vozidla a železniční vagóny, kde je vyžadováno zapuštěné provedení
- Ocel nerezavějící
- S uzamykatelnou vložkou nebo bez uzamykatelné vložky, s okem pro visací zámek
Zámky kompresní - nastavitelné
- Nastavitelná kompresní západka s třídou ochrany IP65
- Dobrý přítlak a tlumení hluku
- Zahnutý jazýček umožňuje pokrýt širokrozsah rozpětí zachycení
- Pochromovaný nebo černě práškovaný tlakově litý zinek
- Uzávěr se zámkem se zámkem a rukojetí s třídou ochrany IP54
- Západka na zabouchnutí
- Stejné klíče
- Tělo: ocel
- Jazýček: tlakově litý zinek (Zamak)
Přehled materiálů
Při výběru správného provedeníé je důležité, abyste znali výhody jednotlivých materiálů. Níže uvádíme přehled nejpoužívanějších materiálů a důvodů, proč si je vybírat.
KOVY
Kov je dostupný v celé řadě pevností a je dobrou volbou pro průmyslové požadavky na západky, závěsy a rukojeti. Například hliník je pevný, lehký a snadno tvarovatelný, zatímco ocel odolává korozi a má mimořádnou životnost.
Plasty
Plasty z polyamidu, polypropylenu a polyetylenu nabízejí také spoustu výhod. Skelné vlákno napomáhá například držet stálý tvar bez rozpínání či smršťování vlivem teplot, zatímco polypropylen je pevný odolává vysokým teplotám. Polyetylen má na druhou stranu vysokou tvárnost a odolnost vůči nárazu, stejně jako nízké tření.
POJĎME SE PODÍVAT PODROBNĚJI NA NĚKTERÉ TYTO MATERIÁLY:
KOVY
Hliník
Hliník je tvárný, ohnivzdorný, má dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu; má dobrou tepelnou a elektrickou vodivost – dvakrát efektivnější než měď! Navíc je pevný a lehký. Díky ohnivzdornosti je vynikající volbou, pokud jde o zabezpečení.
Příklad: Navařovací závěsy
Tlakově litý zinek
Tlakově litý zinek je hospodárný materiál a má atraktivní vzhled. Dále jej lze tvarovat za tepla, což usnadňuje spojování. Navíc si uchovává svůj tvar, je stabilní a má vysokou tepelnou vodivost.
Příklad: Čtvrtotáčková západka – s křídlovým úchopem
Ocel
Odolná ocel je skvělým materiálem na komponenty pro dveře a kryty. Má dobrou pevnost v tahu a je tvárná a lesklá. Je ideální pro různé typy rukojetí nebo pák a poskytuje celou řadu výhod.
Příklad: Posuvná západka s pružinou
Ocel nerezavějící
Pokud hledáte materiál, který nabízí odolnost vůči korozi, atraktivní vzhled a vyšší pevnost a tvrdost než většina kovů, zvažte nerezavějící ocel. Má rovněž nízké nároky na údržbu a zároveň poskytuje pevnost při nízkých teplotách, takže je ideální do chladného prostředí.
Příklad: Kompresní západka s jazýčkem
POCHROMOVANÁ OCEL
Pochromovaná ocel odolává korozi a je nízkoriziková co se týče delaminace a odprýskávání během použití. Skvělou vlastností tohoto materiálu je, že má zvýšenou odolnost vůči opotřebení a nárazu.
Příklad: Kovová madla
Mosaz
Odolnost vůči opotřebení, pevnost, obrobitelnost a tvárnost jsou jen čtyři z mnoha výhod mosazi. Kromě tvrdosti a elektrické i tepelné vodivosti nabízí tento materiál také odolnost vůči korozi a je vhodný tam, kde jsou požadavky na hygienu.
Příklad: Boční závěs
Plasty
Polyamid
Díky dobré tepelné a chemické odolnosti se odolnost a pružnost polyamidu zvyšuje díky obsahu vlhkosti. Lze jej používat ve vysokých teplotách, takže je ideální v elektronice. Nabízí také dobrou odolnost vůči většině chemikálií, ale ne proti silným kyselinám a alkoholům.
Příklad: PLASTOVÝ ČTVRTOTÁČKOVÝ ZÁMEK
Polyamid se skelným vláknem
Polyamid se skelným vláknem je vodotěsný a nabízí vysokou pevnost v tlaku a pevnost v tahu. Kromě toho má vynikající odolnost vůči únavově materiálu a patří k plastům s největší odolností vůči opotřebení.
Polypropylen
Polypropylen je materiál s nízkou hmotností, odolává vysokým teplotám, chemikáliím a má atraktivní vzhled. Snadno se navařuje, a protože je ideální pro mnoho použití a zabraňuje průniku páry.
Příklad: Nábytkové magnety
AKRYLONITRILBUTADIENSTYREN (ABS)
Relativně levný materiál ABS odolává chemikáliím, které způsobují korozi, a fyzickým nárazům, je pevný a taví se při nízkých teplotách. Pro uživatele to znamená, že jej lze snadno používat při výrobních procesech vstřikování plastů.
Příklad: Posuvná západka umožňující zabouchnutí
Acetal (POM)
Acetal má dlouhou životnost v mokrých i suchých podmínkách. Je lehký, pevný a také má nízké tření a dobrou tuhost.
Příklad: PROTIKUS DVEŘNÍ ZÁPADKY
ACETAL (POM)
Vyberte si z polyoxymetylenu a budete mít vysokou tuhost, tvrdost a vysokou odolnost vůči oděru. Materiál je dále velmi odolný vůči vysokým teplotám, vykazuje nízkou absorpci vody a dobré elektrické a dielektrické vlastnosti.
Příklad: rohový závěs
PRYŽ EPDM
Pryž EPDM slouží jako elektrická izolace a odolává vyšším teplotám. Ideální materiál na komponenty pro stroje a zařízení, dobře těsní a má mimořádnou odolnost vůči vysokým teplotám, ozónu, páře a povětrnostním podmínkám.
Příklad: Těsnění
Polyuretan
Kromě dobré pevnosti v tahu má polyuretan také dobrou odolnost vůči nárazu, oděru a nabízí dobrou tvrdost. Navíc má dobrou odolnost vůči roztržení a skvěle se hodí pro komponenty strojů a zařízení.
Příklad: Těsnění
Silikon
Materiál, který má dobré izolační vlastnosti, tepelnou vodivost a cyklickou pružnost; silikonová pryž má vlastnosti tečení za studena, elasticitu a vynikající odolnost vůči roztržení. Protože je odolný vysokým teplotám, lze jej s jistotou používat pro komponenty strojů a zařízení.
Příklad: Nastavitelná kompresní západka (o-kroužek)
Na bázi akrylu
Výhodou je mimořádná průhlednost. Tento materiál má dále odolnost vůči povětrnostním podmínkám a UV záření, pevnost vůči nárazu a tuhost. Málo se smršťuje, je pružné a houževnaté.
Příklad: Těsnicí pásky (samolepicí zadní strana)
Neopren
Neoprenová pryž je vyrobena z syntetické pryže a odolává olejům, chemikáliím a UV záření. Je také odolný vůči oděru a má vysokou pevnost v tahu. Všimněte si, že odolává vodě, rozpouštědlům a teplu lépe než přírodní pryž.
Příklad: Těsnění
PVC
Existují dva typy PVC: pevné a měkčené Oba typy jsou hospodárným řešením a dobře izolují elektřinu. Pevné PVC má vysokou tuhost, zatímco měkčené PVC má vysokou odolnost vůči nárazu. Pevné PVC má bariéru par, zatímco měkčené PVC odolává UV záření.
Příklad: CHRÁNIČE HRAN
3D CAD modely
3D modely jsou dostupné u většiny produktů, vyžádejte si je ještě dnes. Pokud si nejste jisti, který produkt pro vás bude nejlepší, rádi vám poradíme.
Potřebujete poradit?
Rádi vám pomůžeme s výběrem správného řešení. Kontaktujte naše obchodně-technické oddělení na sales@essentracomponents.cz nebo se obraťte na naše obchodně-technické oddělení na čísle +420 545 221 660.