Výhody dutých šroubů s odvětráním

Co jsou šrouby s odvětráním? Tato příručka vysvětluje vše, co potřebujete vědět o těchto důležitých spojovacích prvcích. Také se jim říká šrouby s odvětráním pro vakuum a jsou vyráběny v různých provedeních, stejně jako běžné šrouby. Například můžete koupit šrouby s odvětráním a vnitřním šestihranem. Otázkou tedy je, co je na šroubech s odvětráním vlastně unikátní? Tato příručka odpovídá na tuto otázku a zahrnuje: 

Úvod do šroubů s odvětráním

Šrouby s odvětráním jsou specializovaným typem spojovacího materiálu, který je odlišuje od běžných šroubů. Mají otvor provrtaný středem, který umožňuje uvolňování plynů a tlaku, obvykle ve vakuu.  

Vented Screws_1460x500px

Otvor se slepým závitem uvnitř vakuového systému zanechává na dně zbytkový vzduchový prostor, který nelze zcela vyprázdnit ve vakuovém cyklu, když se do otvoru zašroubuje šroub nebo jiný spojovací prvek. Šroub sám o sobě je spirálou s velkou povrchovou plochou, která obsahuje i dutiny se zachyceným vzduchem. Tím vzniká virtuální únik. 

Ventilační šrouby a související spojovací materiál zajišťují přímé odvětrávání těchto dutin a umožňují úplné vyprázdnění zachycených objemů vzduchu uvnitř závitů a ve spodní části otvorů. Tím se zrychlí odčerpání a pomůže to zlepšit výkon systému. 

Prohlédněte si naše šrouby s odvětráním

 

Výhody šroubů s odvětráním 

Funkce šroubů s odvětráním nezahrnují jen tradiční upevnění. Tato zdánlivě jednoduchá úprava pomáhá eliminovat virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem (HV a UHV), čímž se zlepšuje doba odčerpání. Plyny zachycené na dně závitového otvoru mohou pronikat centrálním odvzdušňovacím otvorem středem šroubu. 

Jsou nejúčinnější při použití s podložkami s odvětráním, které podporují uvolňování plynů zachycených pod hlavou šroubu. Podívejme se podrobněji na výhody, které nabízí větrací šrouby. 

Lepší vyrovnání tlaku

Vyrovnání tlaku vyžaduje udržování rovnováhy nebo rovnováhy mezi tlakem uvnitř i vně uzavřeného prostoru. Ventilační šrouby se často používají v zařízeních nebo rozvodných skříních, které musí zůstat utěsněné před vnějším prostředím. Jejich úkolem je zajistit, aby mezi oběma prostředími nebyl žádný významný tlakový rozdíl. 

Pokud se tlak uvnitř i vně skříně liší v důsledku změn teploty nebo výšky, ventilační šrouby s kanály umožňují průchod vzduchu nebo plynů. Díky účinnému zabránění nárůstu vnitřního tlaku přispívají větrací šrouby k bezpečnosti, spolehlivosti a výkonu zařízení. Díky své schopnosti regulovat kolísání tlaku jsou cenným prvkem pro zajištění životnosti a funkčnosti uzavřených skříní a systémů. 

Zabraňuje nárůstu vnitřního tlaku

K nárůstu vnitřního tlaku v uzavřeném prostoru, systému nebo komponentu může dojít v důsledku různých faktorů, jako jsou změny teploty, chemické reakce nebo mechanické procesy v uzavřeném prostoru. 

Nadměrný vnitřní tlak může mít negativní důsledky, včetně možnosti poškození rozvodných skříní, selhání systému nebo dokonce bezpečnostních rizik. to může vést k zkreslení nebo prasknutí zapečetěné nádoby nebo součástí systému. Předcházení nebo řízení nárůstu vnitřního tlaku je důležité pro zachování integrity systému a zajištění jeho bezpečného a spolehlivého provozu. Ventilační šrouby jsou ideální pro řízené uvolňování zachyceného vzduchu a zabraňují tak přetlačení.

Lepší průtok vzduchu a odvětrání

Toto použití šroubů s odvětráním se zaměřuje na podporu proudění vzduchu a větrání v systému, v rámci komponentu nebo krytu. Umožňují cirkulaci čerstvého vzduchu a zároveň odvádí zatuchlý nebo znečištěný vzduch. Při strategickém použití vytvářejí kanály, kterými může proudit vzduch, což pomáhá rozptýlit teplo vyrobené komponenty, jako jsou procesory, výkonová elektronika nebo motory. Tento chladicí účinek zabraňuje přehřátí, což může vést k zhoršení výkonu nebo dokonce k selhání komponentů. Vylepšením chlazení přispívají větrací šrouby ke spolehlivosti a účinnosti strojů a elektronických zařízení. 
 

 

Použití šroubů  s odvětráním 

Používají se v různých odvětvích a prostředí, kde je nezbytné regulace tlaku, regulace vlhkosti a řízení průtoku vzduchu. Tyto speciální spojovací prvky hrají klíčovou roli při zachování integrity a funkčnosti zařízení a systémů, od průmyslových strojů až po komponenty pro letectví. V této souvislosti najdou šrouby s odvětráním  různá použití, která přispívají k bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti důležitých komponentů a systémů. Mezi běžné aplikace – a proč se používají větrací šrouby – patří: 

Potravinářský průmysl

Vakuové komory se používají ke snížení tlaku, což zase ovlivňuje tlak par kapalin v materiálech. Tato změna vyvolá fázovou změnu, přeměňuje kapaliny na plyny, což je hlavní proces při sušení potravinářských výrobků. Snížením tlaku je vlhkost účinně odstraňována z potravin, prodlužuje skladovatelnost a zachovává kvalitu. 

Příklad: 

  • Vakuové sušicí stroje 

 

Průmyslové stroje a zařízení 

Pokud průmyslové stroje a zařízení pracují v utěsněných nebo řízených prostředích, je nezbytné vyrovnání tlaku. Ventilační šrouby pomáhají zabránit poškození způsobeným rozdílnými tlaky. Umožněním řízeného proudění vzduchu zajišťují, aby vnitřní i vnější tlak zůstal vyvážený. To má zásadní význam pro prevenci úniků, udržování plomb a zachování integrity součástí zařízení. 

Příklady: 

  • Výroba polovodičů, která obvykle využívá ultranízký vysavač (UHV), patří z hlediska odplyňování a znečištění částic k nejnáročnějším průmyslovým prostředím. Částice tak malá jako jeden mikron může způsobit zkrat zařízení. 
  • Zařízení pro vakuové povrchové úpravy, které se používají k nanášení tenkých vrstev materiálů na povrchy v odvětvích, jako je optika, elektronika a automobilový průmysl 
  • Vysoké a ultra vysoké vakuum v kontrolovaných prostředích 
  • HVAC systémy 
  • Venkovní vybavení a konstrukce, včetně solárních zařízení 

Optika pro optická vlákna

Provedením výrobních procesů ve vakuu mohou optická zařízení dosáhnout zvýšeného výkonu, spolehlivosti a přesnosti a tím zvýšit efektivitu jejich použití. Tato praxe odráží rostoucí trend v oboru a zdůrazňuje kritickou roli, kterou vakuové prostředí hrají při výrobě optických zařízení. 

Příklady: 

  • Povlak čočky 
  • Laserová optika 
  • IR detektory 

Elektronika a elektrické systémy

Elektropříslušenství vytváří teplo během provozu. Díky tomu je efektivní odvod tepla zásadní pro prevenci přehřátí a udržení životnosti komponentů. Ventilační šrouby poskytují kanály pro průtok vzduchu a pomáhají snižovat odvod tepla tím, že usnadňují cirkulaci vzduchu v rozvodných skříních a přispívají k bezpečným provozním teplotám. 

Zvažte také, že elektronika a rozvodné skříně jsou často utěsněny, aby chránily citlivé komponenty před nepříznivými vlivy okolního prostředí. Změny teploty a výšky však mohou vést k rozdílům tlaku v těchto rozvodných skříních. Ventilační šrouby umožňují regulované vyrovnání tlaku a zabraňují poškození těsnění, těsnění a choulostivých elektronických součástek. 

Příklady: 

  • Ovládací panely a rozvaděče 
  • Datová střediska 
  • Přístrojové vybavení 
Vented Screws_1440x445px2

Automobilový průmysl a přeprava

Ventilační šrouby se často používají v automobilových částech k vyrovnání tlaku a zabránění nahromadění vlhkosti v motoru a dalších kritických systémech. Používají se dokonce v rukavicových ochranných boxech. 

Letecký průmysl a letectví

Ventilační šrouby pomáhají udržovat rovnováhu tlaku v letadlech. to je důležité z důvodu široké škály výšek, v nichž letadlo působí. Ventilační šrouby zabraňují rozporům tlaku, které by jinak mohly vést k poškození konstrukce, potenciálnímu úniku nebo ohrožení plomb, což zajišťuje celkovou bezpečnost a integritu letadla. Jak se zvyšuje výška, tlak vzduchu klesá. Díky pečlivé kontrole množství vzduchu ve vakuové komoře mohou být vytvořeny podmínky ve specifických výškách, které umožňují simulaci vysoké výšky pro testování produktů a materiálů používaných v leteckém a leteckém průmyslu. 

Příklady: 

  • Prostor pro avioniku a systémy 
  • Přístrojové vybavení a kokpit 
  • Přístupové panely a dveře 
  • Systémy kontroly prostředí 

Využití ve zdravotnictví

Zachování čistého prostředí bez nečistot je důležité ve výzkumných laboratořích a ve zdravotnické výrobě. Živé vzorky jsou zpracovány a léky jsou vyráběny ve vakuu, aby se zabránilo kontaminaci. Ventilační šrouby lze použít ve zdravotnických zařízeních, aby se zabránilo kontaminaci během sterilizace. 

Příklady: 

  • Diagnostické zobrazovací zařízení 
  • Monitorovací zařízení pacienta 
  • Laboratorní vybavení a čisté prostory 
  • Dýchací a ventilační zařízení 

Druhy šroubů s odvětráním 

Běžné šrouby jsou vyráběny v různých provedeních. Šrouby s odvětráním taktéž. Například, stejně jako jsou k dispozici běžné šrouby s vnitřním šestihranem, stejně tak i šrouby s odvětráním a vnitřním šestihranem. Zde jsou běžné typy šroubů s odvětráním a jejich použití.

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

  • Vnitřní šestihran pro přesnou montáž 

  • Ideální v omezeném prostoru 

  • Středový větrací otvor snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým vakuem. 

  • Nerezavějící ocel AISI 304 – dobrá pevnost a vynikající odolnost vůči korozi 

Ventilační šrouby s válcovou hlavou

Ventilační šrouby s válcovou hlavou

  • Vnitřní šestihran pro přesnou montáž 
  • Ideální v omezeném prostoru 
  • Vyrobeno z ultrazvukově vyčištěné nerezavějící oceli AISI 304 – dobrá pevnost a vynikající odolnost vůči korozi 
Ventilační šrouby s šestihrannou hlavou

Ventilační šrouby s šestihrannou hlavou

  • Ventilační šrouby s válcovou hlavou 
  • Šestihranná hlava pro dlouhou životnost a přesné utahovací moment 
  • Snížené riziko stržení 
  • Jednoduchá montáž i demontáž i v omezených prostorách 
  • Nerezavějící ocel AISI 304 zajišťuje pevnost a odolnost vůči korozi 

 

Šrouby duté – se zaoblenou hlavou a vnitřním šestihranem

Šrouby duté – se zaoblenou hlavou a vnitřním šestihranem

  • Vnitřní šestihran umožňuje přesnou montáž a při omezeném prostoru 
  • Nízkoprofilová hlava minimalizuje riziko poškození oděvů nebo zařízení 
  • Nerezavějící ocel AISI 304 zajišťuje pevnost a odolnost vůči korozi 
     

Ventilační podložky

Ventilační podložky

Náš sortiment ventilačních podložek z nerezavějící oceli se používá se všemi typy ventilačních šroubů ke zvýšení rychlosti a výkonu vývěv ve vakuových komorách. Běžně se používají pro průmyslové stroje nebo automobilové komponenty. 

Před nákupem si můžete stáhnout 3D CAD modely a objednat vzorky na vyzkoušení.

3D modely jsou volně dostupné u většiny produktů. Můžete si také vyžádat vzorky zdarma, abyste si byli jisti, že jste si vybrali přesně to, co potřebujete. Pokud si nejste jisti, které větrací šrouby budou pro Váš projekt nejlepší, rádi Vám poradíme. 

Objednejte si vzorky nebo si stáhněte 3D CAD modely zdarma. 

Ať už potřebujete cokoliv, můžete se spolehnout, že vám to dodáme tak rychle, jak jen to bude možné. 

Potřebujete poradit? 

Pošlete nám e-mail na sales@essentracomponents.cz nebo se obraťte na některého z našich odborníků, kteří vám sdělí další informace o ideálním řešení pro váš projekt, a zavolejte na +420 545 221 660.