Komponentní průvodce pro komponenty plošných spojů
Co je deska s plošnými spoji?
Deska s plošnými spoji (PCB) je fyzická technologie, která umožňuje montáž elektrických nebo datových obvodů na vodorovné vrstvě materiálu.
Proč je příslušenství plošných spojů důležité?
Při návrhu datových rozvaděčů, domácích spotřebičů, kancelářských zařízení, kabelových rozvodných skříní nebo všeho, co zahrnuje elektroniku, jsou příslušenství plošných spojů nedílnou součástí vašeho projektu. Tato příručka vám pomůže pochopit různé komponenty, které mohou vylepšit funkčnost desky plošných spojů.
Před nákupem doporučujeme vyzkoušet si komponenty, které potřebujete pro desku elektronických spojů – objednejte si vzorky zdarma, abyste se ujistili, že jsou vhodné pro Váš projekt. Můžete si také stáhnout 3D CAD modely, které vám pomohou s návrhem příslušenství pro desky plošných spojů. board design.
Které komponenty pro desky plošných spojů jsou pro váš projekt ty správné?
Níže uvádíme různé druhy příslušenství plošných spojů a informace o jejich použití a materiálech. Pokud již víte, co hledáte, můžete se tam nyní podívat:
| Komponenty a jejich použití | Tabulka popisující komponenty podle jejich použití |
| Distančnísloupky a rozpěrky pro desky plošných spojů | Slouží k odsazení, podepření a uchycení desky plošných spojů nad daným povrchem |
| Vodicí lišty ke kartám, podavače a manipulační prvky ke kartám | Používají se k vyjmutí a vyměně desek plošných spojů |
| Montážní kostky pro desky plošných spojů | Uchycují desky plošných spojů k nosnému panelu v zařízení |
| Kryty pojistek | Poskytují izolaci a ochranu před znečištěním a kapalinami |
| Příslušenství pro ventilátory | Zabraňují přehřátí desek plošných spojů |
| Příslušenství k LED diodám | Pro LED diody na deskách plošných spojů |
| Průchodky pro desky plošných spojů | Uchycení desek plošných spojů |
| Izolátory pro tranzistory | Efektivní přenos tepla mezi tranzistory a chladiči |
| Přehled materiálů | Přehled silných, popř. slabých stránek různých materiálů, ze kterých se příslušenství plošných spojů vyrábí |
Aplikace pro desky plošných spojů
Dobrým výchozím bodem je zjistit, jaká řešení se běžně používají k daným účelům.
| Řešení | Spotřební elektronika a kancelářské stroje | Domácí spotřebiče | Datové rozvaděče | Rozvodné skříně | Automobilový průmysl |
| Rozpěrky - podpěrky k deskám plošných spojů | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rozpěrky a distanční sloupky | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vodicí lišty ke kartám, podavače a manipulační prvky | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Montážní kostky pro desky plošných spojů | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Příslušenství pro ventilátory | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Příslušenství k LED diodám | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Průchodky pro desky plošných spojů | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Příslušenství plošných spojů
Před výběrem příslušenství vám možná pomůže přečíst si, jak zajistit hladkou montáž desek plošných spojů. Tyto informace vám mohou pomoci rozhodnout, které komponenty byste měli použít. V opačném případě se nyní podívejte na komponenty, které potřebujete.
Rozpěrky - podpěrky k deskám plošných spojů
Rozpěrky desek plošných spojů, také známé jako podpěrky desek plošných spojů a podpěrky desek plošných spojů, dělají to, co název říká: podporují montáž desek plošných spojů. Slouží k uchycení desky plošných spojů k požadovanému povrchu. Plastová provedení slouží také jako izolace, jelikož nevedou elektrický proud, přičemž stále poskytují bezpečné a stabilní uchycení. Můžete vybírat mezi provedením z plastu a kovu. Díky variantám z plastu jsou desky plošných spojů lehčí a uvítáte u nich také snadnou montáž, kterou se většina těchto dílů vyznačuje.
Jaké jsou různé typy uchycení desek plošných spojů?
Různá provedení uchycení, např. samolepicí, hranové, obrácené uchycení, uchycení šroubem a zacvaknutím. Hlavní kategorie:
Se závitem
- Standardní: upevnění v závitovém otvoru nebo pomocí matice, která zajistí velmi pevné spojení s možností uvolnění a opětovného utažení.
- Se zápichem: zajišťují pevnější spoj uchycením do závitu.
- Samořezné: bez nutnosti použít zajišťovací podložku nebo matici.
Zatlačovací
Rychle se zatlačí do otvoru v desce nebo rámu a zajistí pevné a efektivní uchycení, což šetří čas při montáži.
K dispozici jsou provedení s bajonetem a lamelami.
Zacvakávací
Montáž zatlačením do otvoru v desce nebo rámu a zajistí pevné uchycení s možností snadné demontáže.
Zatlačovací/slepý otvor
Žebra se pevně zajistí v otvorech s různým průměrem, lze je snadno zavést do zařízení s omezeným prostorem.
Samolepicí základna
Samolepicí páska eliminuje nutnost montážního otvoru, což šetří čas i prostor.
Příklady podpěrek PCB:
Potřeba
Rychlá a jednoduchá montáž
Řešení
Samolepicí distanční sloupky k deskám plošných spojů – bez zajištění
Proč?
- Oboustranná samolepicí rozpěrka desek plošných spojů
- Krycí páska s přesahem pro rychlé nalepení
- Zacvakávací uchycení zajistí desku, ale stisknutím ji lze opět uvolnit
- Polyamid
- Třída ohnivzdornosti UL94 V2
- Provozní teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Potřeba
Jednoduchá montáž a vyšší mechanická pevnost
Řešení
Distanční sloupky s vnějším závitem
Proč?
- S vnějším závitem pro pevné uchycení pomocí šestihranné matice
- Horní konec má malou, nízkoprofilovou zacvakávací špičku ve tvaru slzy, která drží desku plošných spojů na místě
- Polyamid 6.6
- Třída ohnivzdornosti UL94 V2
- Provozní teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Potřeba
Spojení více desek nebo pokud není zadní strana panelu snadno dostupná
Řešení
Rozpěrky desek plošných spojů – oboustranně zacvakávací
Proč?
- Uchycení na obou stranách pomocí dvoubodového upevňovacího prvku s nízkým profilem
- Jedna strana je zacvakávací a druhá zatlačovací s možností uvolnění
- Dostupné v různých provedeních
- Polyamid 6.6
- Třída ohnivzdornosti UL94 V2; na zakázku lze také vyrobit v provedení s třídou ohnivzdornosti UL94 V0
- Provozní teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Rozpěrky k deskám plošných spojů
Rozpěrky pro desky plošných spojů pomáhají při montáži komponentů na desky plošných spojů udržovat prostor a polohu součástí plošných spojů. Obojí mohou mít stejné tvary. Můžete mít šestihranný distanční sloupek nebo šestihrannou rozpěrku. Můžete si také vybrat válcové distanční sloupky a rozpěrky.
Jaký je mezi nimi rozdíl? Rozpěrky jsou bez závitu a průchozí otvor. Taktéž mohou mít na obou koncích se závit a jsou vyráběny v provedení s vnějším i vnitřním závitem. Někdy uvidíte popis „válcové rozpěrky se závitem“. nicméně někdo jiný řekne, že je to distanční sloupek, který má závit. Podstatné je, že mají stejný účel. Rozdíl je v tom, zda jsou nebo nejsou se závitem
Materiály: plast, kov nebo keramika?
Materiály mají odlišné vlastnosti. Keramické rozpěrky se používají v extrémně vysokých teplotách. Plastové rozpěrky pro desky plošných spojů, jako například polyamidové distanční sloupky, nabízejí dobrou odolnost vůči korozi, jsou hospodárné pro sériovou výrobu a mají stále dobré mechanické vlastnosti. Oproti variantám z kovu mají i výhodu v nízké hmotnosti.
Příklady rozpěrek a distančních sloupků pro desky plošných spojů:
Potřeba
Robustní izolované rozpěrky pro silnoproudé aplikace
Řešení
Distanční sloupky pro desky plošných spojů – kulaté/s metrickým závitem/izolační/polyamid & mosaz
Proč?
- Válcové distanční sloupky s vnitřními závity
- Jednoduchá montáž, nevyžaduje použití nástrojů
- Vysoká mechanická pevnost
- Metrické distanční sloupky z polyamidu s mosaznou vložkou
- Polyamid 6.6
- Třída ohnivzdornosti UL94 V2
- Provozní teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Potřeba
Dobrá izolace upevňovacího šroubu
Řešení
Rozpěrka pro desky plošných spojů – bez závitu/válcová/průchozí
Proč?
- Rozpěrka bez závitu
- Válcové rozpěrky jsou k dispozici v těchto provedeních:
- Polyamid 6.6, provozní teplota: -40°C až 85 °c (-40°F až 185°F), třída ohnivzdornosti UL94 V2
- Tepelně stabilizovaný polyamid, černé provedení, třída ohnivzdornosti UL94 V2, provozní teplota: -40°C až 125°C
- Polyamid s odolností vůči nárazu, třída ohnivzdornosti UL94 V2, provozní teplota: -40°C až 65°C (-40°F až 149°F)
- Acetal, třída ohnivzdornosti UL94 HB, maximální provozní teplota: +85 ̊ C
- PVC, třída ohnivzdornosti UL94 V0, provozní teplota: 0°C až 50°C (32°F až 122°F)
- Polystyren, třída ohnivzdornosti UL94 HB, maximální provozní teplota: 75 ̊ C
- Polyetylen, maximální provozní teplota do 65°C
- Polyoxymethylen, maximální provozní teplota do 85°C (185°F)
Potřeba
Robustní izolované rozpěrky pro silnoproudé aplikace
Řešení
Distanční sloupky pro desky plošných spojů - válcové
Proč?
- Válcové distanční sloupky s vnějšími závity
- Jednoduchá montáž, nevyžaduje použití nástrojů
- Ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost
- Kulaté distanční sloupky z polyamidu s mosaznou vložkou
- K dispozici je také v šestihranném izolovaném provedení s vnějším/vnitřním závitem
- Třída ohnivzdornosti UL94 V2
- Provozní teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Potřeba
Jednoduchá montáž
Řešení
Distanční sloupky pro desky plošných spojů – šestihranné/bez závitu/samořezné
Proč?
- Šestihranná matice, s průchozím otvorem
- Samořezný distanční sloupek – pro pevné uchycení řeže závity do plastu
- Polyamid 6.6
- Třída ohnivzdornosti UL94 V2
- Provozní teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F
Llišty vodicí ke kartám
Vodicí lišty pro desky plošných spojů se používají k uchycení desek plošných spojů v omezených prostorech. Jedním příkladem je rámový systém na desky plošných spojů. Použijte svislou vodicí lištu pro desky plošných spojů nebo horizontální vodicí lištu v závislosti na montáži desek plošných spojů. Vodicí lišty se často používají k úspoře místa a zabránění ohybu desek. Snadno se instalují a některé mají samolepicí zadní stranu, zatímco jiné zajištění. Obě varianty poskytují deskám plošných spojů lepší oporu a stabilitu. Některá provedení navíc poskytují ochranu proti rázům a vibracím.
Například:
Potřeba
Odolává nárazům a vysokým vibracím
Řešení
Vodicí lišty pro karty PCB – horizontální/zacvakávací/s hlubokým kanálkem
Proč?
- Vodicí lišty pro karty z polyamidu 6.6
- Maximální upevnění desek plošných spojů
- Určeno pro tloušťky desek 1/16", 3/32" a 1/8"
- Třída ohnivzdornosti UL94 V0
- Provozní teplota: -40°C až 65°C (-40°F až 149°F)
Potřeba
Zvýšená stabilita
Řešení
Svislé zacvakávací vodicí lišty pro karty PCB se zajištěním
Proč?
- Vertikální vodicí lišta ke kartám
- Zacvakávací západky pro bezpečnější uchycení desek
- Vodicí lišty s oboustranným vkládáním umožňují montáž vedle sebe
- Polyamid 6.6
- Třída ohnivzdornosti UL94 V2
- Provozní teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Potřeba
Zvýšená stabilita pro paralelní uchycení
Řešení
Vodicí lišty pro karty PCB – horizontální/samolepicí/bez montáže/zasunutí/jednostranné
Proč?
- Plastové vodicí lišty pro karty plošných spojů – polyamid
- Inovativní horizontální uchycení
- Pevné uchycení pro desku libovolné šířky
- Jednoduchá montáž i demontáž pro desky plošných spojů
- Třída ohnivzdornosti UL94 V0
- Maximální provozní teplota: 65 ̊ C (149̊ šF)
Manipulační prvkyke kartám
Podavač karet, známý také jako manipulační prvek pro vkládání a vyjímací , je namontován tak, aby uvolnil napětí na desky plošných spojů a jejich obvodů tím, že pomáhá vyjmout kartu z omezených prostorů. Uchycuje se na samotnou desku a díky rukojeti může technik vytáhnout desku bez kontaktu s obvody. Podavač karet funguje v podstatě jako páka. Využívá mechanickou sílu proti drážce nebo rámu.
Manipulátor se připevní k desce plošných spojů a pomůže ji vytáhnout i zatlačit zpět do původní polohy. Používají se tam, kde je vkládání a vyjímání desek obtížné, kde byste jinak pravděpodobně museli nejdříve odstranit velké desky plošných spojů a pevně uchytit hranové konektory s více vývody.
Příklady manipulačních prvků pro karty:
Potřeba
Snadné vytažení desky a její opětovné zasunutí
Řešení
Prvky manipulační - k plošným spojům
Proč?
- Připevňuje se k deskám plošných spojů
- Mají tvarovaný úchyt pro prsty
- Polyamid 6.6
- Třída ohnivzdornosti UL94 V2
- Provozní teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Potřeba
Pomoc při vyjímání desek plošných spojů z omezeného prostoru
Řešení
Prvky pro vyjímaní a fixaci desek plošných spojů
Proč?
- Uchycení přímo na desku
- Rukojeť umožňuje vyjmutí desky bez kontaktu s obvodem
- Dostupné v provedení:
- Polyamid 6.6, třída ohnivzdornosti UL94 V-2, provozní teplota: -40°C až 90°C (-40°F až 194°F)
- polyamid 6.6 se skelným vláknem, třída ohnivzdornosti UL94 V0, provozní teplota: -30°C až 140°C (-22°F až 284°F)
Potřeba
Snadné vložení a vyjmutí karty
Řešení
Proč?
- Optimální pákový efekt pro snadnější vyjmutí
- Obsahuje válcový čep pro uchycení
- Polyamid 6.6
- Třída ohnivzdornosti UL94 V2
- Provozní teplota: -40°C až 90°C (-40°F až 194°C)
Montážní kostky pro desky plošných spojůn
Používáte-li konektory bez pájení, použijte montážní blok pro desky plošných spojů k zajištění bezpečného připojení. Jsou ideální pro uchycení desek plošných spojů a malých panelů v pravém úhlu. Montážní kostky pro desky plošných spojů jsou oblíbené v různých odvětvích včetně automobilového průmyslu, telekomunikací a spotřební elektroniky.
Příklady montážních prvků pro desky plošných spojů:
Potřeba
Vodivé propojení mezi rámem a deskou
Řešení
Montážní kostky pro desky plošných spojů
Proč?
- Konektor koncovek pro plošné spoje z polyamidu
- Připevňuje se na rám nebo k další desce PCB pomocí samořezných šroubů M4 nebo M3
- Třída ohnivzdornosti UL94 V2
- Provozní teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Kryty pojistek
Kryt pojistek kryje elektrické pojistky a poskytuje izolaci a ochranu. Chrání před znečištěním a kapalinami.
Příklad krytek na pojistky:
Potřeba
Držáky a svorky na pojistky montované na desky plošných spojů, zajišťující spolehlivé usazení
Řešení
Pružné průhledné kryty pojistek, snadno vyměnitelné
Proč?
- Může také krýt šrouby nebo konektory
- Pvc měkčené
- Třída ohnivzdornosti UL94 V0
- Maximální provozní teplota: 105 ̊ C (221 ̊ šF)
Potřeba
Slouží k uchycení a zakrytí pojistky
Řešení
Proč?
- Může také krýt šrouby nebo konektory
- Okénko umožňuje vizuální kontrolu
- Polyamid 6.6 se skelným vláknem
- Třída ohnivzdornosti UL94 V0
- Provozní teplota: -40°C až 130°C (-40°F až 266°F)
Potřeba
Chraňte pojistky při provádění údržby okolních komponentů
Řešení
Tuhé neprůhledné kryty pojistek
Proč?
- Zacvaknutí na pojistku a do držáku
- Okénko umožňuje vizuální kontrolu
- Polyamid 6.6
- Třída ohnivzdornosti UL94 V0
- Provozní teplota: -40°C až 110°C (-40°F až 230°F)
Příslušenství pro ventilátory
Ventilátory jsou nejlepší volbou pro regulaci teploty na deskách plošných spojů. Pro zvýšení bezpečnosti a účinnosti ventilátoru budete potřebovat správné příslušenství.
Jedním z takových dílů je těsnění pro ventilátory, které zajišťuje tlumení hluku a vibrací a zároveň zabraňuje úniku vzduchu. Utěsněním malé mezery mezi ventilátorem a krytem se zvyšuje účinnost, minimalizuje se zpětný průtok vzduchu a s ním i ztráta tlaku vzduchu.
Chránič pro ventilátory chrání desky plošných spojů před vnikáním prachu a vody. Díly pro ventilátory jsou vyrobeny z různých materiálů, a totéž platí i pro chrániče ventilátorů. Můžete si například objednat plastový nebo kovový chránič pro ventilátory. Volba bude pravděpodobně záviset na požadovaném vzhledu a pevnosti a na vašem rozpočtu. Kovový chránič pro ventilátory se montuje pomocí šroubů. Provedení z plastu je o něco všestrannější. Můžete si například objednat plastový chránič pro ventilátory s uchycením pomocí šroubů nebo zacvaknutím.
Prvky upevňovací - pro ventilátory
Slouží k umístění a uchycení ventilátoru. Dokonce můžete získat antivibrační pryžové montážní prvky pro ventilátory, které snižují hlučnost vytvářený ventilátorem. Tento typ montážních prvků pro ventilátory je obvykle vyroben z elastomeru, jako je silikonová pryž nebo akrylonitrilbutadienstyren (ABS).
Při montáži ventilátoru můžete proces zjednodušit a ušetřit čas i peníze tím, že nebudete potřebovat šrouby a matice pomocí nýtů pro ventilátory. Spínací nýty pro ventilátory mají hroty, které se po zatlačení nýtu roztáhnou a pevně se zatlačí. Další možnost: zatlačovací nýty pro ventilátory, které se také snadno montují a roztáhnou. Pro jejich odstranění jednoduše vytáhněte hlavu nýtu.
Filtry jsou dalším příkladem. Filtry pro ventilátory zachycují prach nebo malé částice z proudu vzduchu, aby se zabránilo jakémukoli vnitřnímu poškození. K dispozici je kovový filtr pro ventilátory – příklad z nerezavějící oceli a hliníku– nebo plstěný filtr pro ventilátory. Filtry z hliníku a nerezavějící oceli umožňují více volného proudění vzduchu, nicméně nezachytí tolik prachu. Čistí se snadněji než plsť a vypadají elegantněji. Plstěný filtr se čistí obtížněji, ale zato je prachotěsný. Plstěné provedení také zabírá více místa.
Pro vaše pohodlí si můžete také objednat sady filtrů pro ventilátory, které se skládají z chrániče ventilátoru, krytu filtru, drátěného filtru a plstěného filtru.
Například:
Potřeba
Zabraňují průniku nečistot do lopatek ventilátoru
Řešení
Plastové chrániče pro ventilátory – zacvakávací
Proč?
- Plastový chránič pro ventilátory – ABS
- Jednoduchá montáž zacvaknutím
- Chránič pro ventilátory také chrání uživatele před úrazy
- Třída ohnivzdornosti UL94 HB
- Provozní teplota: 0-60 °C (32°F až 140°F)
Potřeba
Ochranné těsnění pro izolaci hluku a vibrací
Řešení
Proč?
- Silikonová pryž zajišťuje pevné utěsnění a snižuje přenos hluku a vibrací
- Zabraňuje úniku vzduchu
- Provozní teplota: -70°C až 150°C (-94°F až 302°F)
Potřeba
Odstraňuje částice obsažené ve vzduchu
Řešení
Drátěné filtry pro ventilátory
Proč?
- Drátěný filtr pro ventilátory z nerezavějící oceli
- Provozní teplota: 200°C až 870°C (-328°F až 1598°F)
Montážní prvky k LED diodám
Komponenty pro LED diody, jako jsou distanční podložky pro LED diody, pomáhají s montáží a uchycením LED diod a omezují jejich pohyb. Distanční podložky pro LED diody odsazují LED diody od povrchu desky a zajišťují vyšší stabilitu, tuhost a výšku. Díky tomu je výrobní proces jednodušší. Jsou důležité také při provádění údržby nebo oprav desek plošných spojů nebo jiných dílů.
Mezi další důležité komponenty patří montážní prvky a držáky LED diod. Objímky pro LED diody mají otvory pro protažení kabelů před připájením LED k deskám plošných spojů. I když se velikost LED diod liší, musí mít správný počet otvorů, aby se vodiče připojily.
Pro aplikace, kde není LED dioda namontována přímo na desky plošných spojů, budete potřebovat držák LED diod.
Možná budete potřebovat také světlovod pro LED diody, který přenáší světlo z LED namontované na deskách plošných spojů. Technologie světlovodu pro LED diody zajišťuje vynikající vizuální výkon a jednotné osvětlení. Také výrazně snižuje stíny a oslnění. Další velkou výhodou je snadná montáž.
Příklady příslušenství k led diodám:
Potřeba
Snadné vedení přívodů a zamezení zkratu
Řešení
Kulaté distanční podložky pro LED diody T-1 3/4
Proč?
- Vnitřní kónické příčky slouží k vedení přívodů a brání jejich zkratování
- Pro standardní 5 mm LED diody
- Minimalizuje posun a kolísání výšky
- Nylon
- Třída ohnivzdornosti UL94 V2
- Provozní teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Potřeba
Automatizovaná montáž a příprava setů pro montáž
Řešení
Kulaté distanční podložky pro LED diody
Proč?
- Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatizovanou výrobu a přípravu setů před montáží
- K dostání ve třech různých provedeních pro 3 mm i 5 mm LED diody
- Provedení s různou výškou, pro uchycení přívodních vodičů a oporu diody
- PVC
- Třída ohnivzdornosti UL94 V0
- Provozní teplota: 0°C až 50°C (32°F až 122°F)
Potřeba
Vysílá světlo pod úhlem 10 °
Řešení
Proč?
- Pro standardní 5 mm LED diody
- Provedení s těsnicím O-kroužkem nebo bez něj
- Polykarbonát
- Třída ohnivzdornosti UL94 V0
- Provozní teplota: -40°C až 130°C (-40°F až 266°F)
Potřeba
Uchycení LED diod pod úhlem 90°
Řešení
Proč?
- Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nářadí
- K dostání ve dvou provedeních pro 3 mm i 5 mm LED diody
- Polyamid 6.6
- Třída ohnivzdornosti UL94 V0
- Provozní teplota: -40°C až 120°C (-40°F až 248°F)
Potřeba
Jasné osvětlení na požadovaném místě
Řešení
Proč?
- Provedení s plochým nebo vypouklým zakončením
- Chrání LED diody proti elektrostatickému výboji
- Polykarbonát
- Třída ohnivzdornosti UL94 V0
- Provozní teplota: -40°C až 130°C (-40°F až 266°F)
Průchodky antivibrační - pro šroub
Lze je sice použít k upevnění panelů, ale také k bezpečnému uchycení desek plošných spojů lze použít plastové průchodky šroubů.
Příklady průchodky pro šrouby:
Potřeba
Uchycení v kulatém otvoru
Řešení
Průchodky pro šroub – přírodní, se skládacími nožičkami
Proč?
- Polyamidové průchodky na šroub
- Utažený šroub zajišťuje pevné uchycení (je třeba samořezný šroub)
- Nožičky se roztáhnou a zajistí i těžké komponenty
- Třída ohnivzdornosti UL94 V0
- Provozní teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Potřeba
Uchycení v kulatém otvoru
Řešení
Hmoždinky na šroub – přírodní, čtvercový otvor
Proč?
- Zašroubováním samořezného šroubu dojde k roztažení nožek ve spodní části průchodky, takže není třeba použít matici
- Čtvercový otvor brání protáčení
- Třída ohnivzdornosti UL94 V0
- Provozní teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Izolátory pro tranzistory
Budete také potřebovat izolátory pro tranzistory. Účinně přenášejí teplo mezi tranzistory a chladiči. Další možností je tepelně odolné mazivo, ale jeho použití je pracné a zanechává spoustu nepořádku. Namísto toho umístěte izolátory pro tranzistory mezi tranzistory a chladiče. Nejenže bude tranzistor elektricky izolován, ale bude i odvádět teplo. Nazvěte to izolací chladiče tranzistoru, pokud chcete. Výsledkem je, že se chladič zahřívá a sálá teplo.
Chcete-li eliminovat riziko zkratu nebo úrazu elektrickým proudem pro izolátory tranzistorů, použijte k montáži a ochraně tranzistorů kryty tranzistorů.
Příklady izolátorů pro tranzistory:
Potřeba
Účinně přenáší teplo mezi chladiči a tranzistory
Řešení
Izolátory pro tranzistory – podložka
Proč?
- Silikonová pryž a skelné vlákno byly speciálně vyvinuty tak, aby působily jako tepelně vodivé izolátory
- Netoxické izolační podložky pro tranzistory
- Třída ohnivzdornosti UL94 V0
- Provozní teplota: -60°C až 150°C (-76°F až 302°F)
Přehled materiálů
U desek plošných spojů a jejich komponentů hrají důležitou roli použité materiály.
Vzhledem k tomu, že jsou řešení pro desky plošných spojů k dostání v různých materiálech, je důležité znát jejich jednotlivé vlastnosti. Uděláte si tak představu, co můžete od jednotlivých komponentů očekávat. Proto jsme pro vás připravili přehled běžných materiálů používaných pro příslušenství plošných spojů:
Polyamid (nylon/silon)
- Odolnost vůči korozi a oděru.
- Dobrá odolnost vůči chemikáliím, i když zředěné kyseliny mohou být problematické.
- Tepelně stabilizovaný polyamid: má stejné mechanické vlastnosti jako polyamid 6.6, ale má také výhodu tepelné stabilizace. Teplotní odolnost až do 125 ̊ C.
- Polyamid modifikovaný rázem: extrémně vysoká odolnost vůči nárazu při nízkých teplotách a odolnost vůči teplu v porovnání s polyamidem 6.6.
- Polyamid se skelným vláknem: dodává materiály pevnost v tahu až 32 000 psi, což je přibližně o 200 % vyšší než základní pryskyřice. Teplotní odolnost se také zvyšuje z 75°C na 130°C (185°F na 266°F).
Polyvinylchlorid (PVC)
- Materiál s vysokou hustotou a odolný vůči nárazu.
- Velmi dobrá pevnost v tahu.
- Odolnost vůči chemikáliím a zásadám
- Špatná tepelná stabilita, a proto jsou během výroby přidávány další přísady. Ty pomáhají stabilizovat materiál při vyšších teplotách.
- Teplota tání 100°C – 260 °C (212°F až 500 °F), tepelná deformace 92 °C (198 °F) a pevnost v tahu 1 000 až 3,625 psi (měkčené PVC)/4 930 až 9 000 psi (tuhé PVC).
Acetal (POM)
- Tuhý a pevný materiál.
- Nízký koeficient tření u kovů a dalších plastů – dobrá volba, pokud vyžadujete rozměrovou stálost.
- Nízká absorpce vody a dobré elektroizolační vlastnosti.
- Odolnost vůči únavě materiálu i organickým rozpouštědlům.
- Vynikající odolnost vůči opotřebení.
- Izolátor s maximální provozní teplotou od 76,9 °C do 96,9 °C (170 °F až 206 °F).
- Teplota tání 160 °C až 184 °C (320 °F až 363 °F).
Polystyren (PS)
- Velmi dobrý elektrický izolátor.
- Dobrá chemická odolnost vůči zředěným kyselinám i zásadám.
- Špatná odolnost vůči kyslíku a UV záření.
- Křehký a má špatnou odolnost vůči nárazu díky tuhosti polymerové páteře.
- Nízká krystalinita má za následek poměrně nízkou maximální provozní teplotu pro dlouhodobé používání.
- Některé jeho slabiny lze kompenzovat kopolymerizací s jinými monomery. Lze jej například kopolymerizovat s ABS, což mu dodává vysokou odolnost vůči namáhání a nárazu a vyšší pevnost v tahu.
Polykarbonát
- Pevný, tuhý a odolný materiál.
- Udržuje tuhost až do 140 °C (284 °F) a tuhost až do -20 °C (-4°F).
- Amorfní materiál – vynikající mechanické vlastnosti a vysoká stálost rozměrů.
- Teplotní odolnost do 135 °C (275°F) a je hodnocena jako pomalé hoření.
- Omezená odolnost vůči chemikáliím a poškrábání.
- Tendence ke žloutnutí při dlouhodobém vystavení UV záření.
ABS = Akrylonitrilbutadienstyren
- Vynikající odolnost vůči nárazu, chemikáliím a oděru.
- Vynikající tuhost a pevnost.
- Snadno obrobitelný a teplem tvarovatelný.
- Dobrá stálost rozměrů.
- Vynikající elektroizolační vlastnosti.
- Max. provozní teplota: 61,9 °C až 76,9 °C (143 °F až 170 °F).
Ocel nerezavějící
- Odolnost vůči korozi a většině oxidačních kyselin.
- Vysoká tvárnost.
- Vynikající tvárnost a pevnost v tahu.
Mosaz
- Obecný pojem pro řadu slitin mědi a zinku s různými vlastnostmi, mezi které patří pevnost, obrobitelnost, odolnost vůči opotřebení, tvárnost, tvrdost, elektrická a tepelná vodivost a odolnost vůči korozi.
- Přidávání zinku do mědi zlepšuje pevnost a další vlastnosti.
- Při nízkých teplotách nekřehne.
- Vynikající tepelná vodivost.
- Odolný materiál s atraktivním vzhledem.
Před nákupem si můžete stáhnout 3D CAD modely a objednat vzorky na vyzkoušení.
Stáhněte si 3D CAD modely a vyžádejte si vzorky zdarma, které jsou k dispozici pro většinu našich řešení. Je to skvělý způsob, jak se ujistit, že jste si vybrali přesně to, co potřebujete. Pokud si nejste jisti, který produkt pro vás bude nejlepší, rádi Vám poradíme. Ať už potřebujete cokoliv, můžete se spolehnout, že vám to dodáme tak rychle, jak jen to bude možné.
Objednejte si vzorky zdarma nebo si stáhněte 3D CAD modely.
Potřebujete poradit?
Kontaktujte naše obchodně-technické oddělení e-mailem na sales@essentracomponents.cz nebo se obraťte na naše obchodně-technické oddělení, kde vám sdělí další informace o ideálním řešení pro Váš projekt +420 545 221 660.