Případová studie Parker

logo Parker

Snadné zadávání zakázek 

Parker je světovým lídrem v oblasti technologií pro pohyb a ovládání a hraje klíčovou roli v odvětvích, která mají pozitivní dopad na svět. Bezkonkurenční průmyslovou distribuční síť Parkeru tvoří přibližně 17 000 poboček po celém světě, které dodávají přesně navržená řešení pro komerční využití, mobilitu, průmysl a letectví.

Zákazník: Parker

Odvětví: Výroba zařízení, výroba hydraulických koncovek

Projekt: Ochrana průmyslových hydraulických výrobků při přepravě

Řešení: ochranné zátky se závitem NPT

Zpětná vazba od zákazníka

Zadání

Kvůli vývozu výrobků do zahraničí musela společnost Parker najít standardní řešení na ochranu svých průmyslových produktů pro hydrauliku, jako jsou hydraulické válce, během přepravy. Již využili místního dodavatele pro dodávky v rámci domácího trhu, nicméně nemohli zaručit kvalitu svých řešení i pro vývoz. Je důležité, aby řešení splňovalo dodací lhůty, mělo dobrou skladovou dostupnost a bylo v rámci vyčleněného rozpočtu. Po více než 6 let budovali vztah se společností Essentra, tak se i nyní Parker obrátil na společnost Essentra s žádostí o podporu.

Řešení

Parker potřeboval produkty, které odpovídají specifikaci jejich současných komponentů. Se společností Essentra Components již spolupracovali na předchozích projektech, kdy využívali zátky se závitem, krytky na ochranu šroubů a matic a kryty přírub, takže věděli, že Essentra může jako dodavatel hravě splnit časové rámce pomocí standardních produktů.

Essentra Components podpořila společnost Parker rychle zaslanými vzorky, 3D CAD modely a technickou podporou a také byla nablízku a mohla tak navštívit továrnu v čínském Tianjinu. V návaznosti na to se oba týmy shodly na řešení – na ochranných zátkách se závitem NPT, které odpovídají závitu koncových produktů.

EssParker_1440x445px A
Zátky

VÝSLEDEK

Nákup i dodávky bez problémů: Essentra Components již byla zavedena jako dodavatel v kusovníku (BOM) společnosti Parker. Potřebné zátky se závitem byly standardně vyráběným řešením, které je drženo skladem, což umožnilo bezproblémový proces dodávky komponentů v souladu s časovým rámcem výroby společnosti Parker.

Přeprava bez poškození: Kvalita produktů společnosti Essentra Components dala společnosti Parker jistotu, že jejich produkty dorazí bez poškození. Díky zaručené dostupnosti všech potřebnách velikostí závitů a norem může Parker i nadále chránit své průmyslové výrobky.

Úspora času: Snadno uchopitelné ochranné zátky se závitem umožňují rychlou montáž i demontáž, což urychluje vytažení zátky z hydraulického vedení.

Použití zátek
Zpětná vazba od zákazníka

Dlouhodobá spolupráce

Etablovaný vztah společnosti Essentra Components poskytuje společnosti Parker jistotu, že vždy dostanou potřebnou podporu. Essentra Components bude i nadále pomáhat dodávkami standardních položek a technickou podporou.

Chcete-li zjistit, jak vám mohou odborníci ze společnosti Essentra Components pomoci, zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz