Případová studie na zakázku
Spolehlivost, kvalita a důvěra
Společnost Custom Fittings je přední výrobcem a distributorem nerezového šroubení, příslušenství pro spojování trubek a adaptérů. Vyrábí koncové spojky, konektory a adaptéry a dodávají je pro různá průmyslová odvětví, od těžby ropy a zemního plynu až po letecký průmysl po celém světě.
V průběhu 35 let si vybudovali pověst kvalitních řešení a mimořádné zákaznické podpory. Essentra Components má na jejich úspěchu významný podíl, jelikož jim dodává nezbytné krytky na ochranu jejich produktů a tím i jejich dobrého jména.
Zákazník: Custom Fittings
Odvětví: Výroba zařízení, výroba hydraulických a hadicových šroubení
Projekt: Ochrana závitů, těsnění a přírub
Řešení: Ochranné krytky
Úkol
Ve společnosti Custom Fittings berou péči o své zákazníky opravdu vážně. Poškozené vnitřní i vnější závity a příruby mohou vést k průniku nečistot a v závislosti na použití může to způsobit i nebezpečné podmínky. Abychom zajistili bezpečnost svých zákazníků a minimalizovali ztráty tržeb, je důležité chránit tyto komponenty pomocí krytek v každé fázi cesty, včetně balení, distribuce a skladování.
Řešení
Essentra Components spolupracuje s Custom Fittings již 35 let v oblasti dodávky celé řady krytek. A jak spolčnost Custom Fittings roste, tak rostou i její potřeby a Essentra Components je tu samozřejmě pro ně a poskytuje jim spolehlivé a bezproblémové dodávky a celou řadu řešení.
Dnes Essentra Components dodává celou řadu krytek se závity metrickými, BSP, i JIC, kryty přírub a krytky s těsněním v modré, červené a neprůhledné bílé barvě, které odpovídají identitě jejich značky. Nikdo jiný jim nebyl schopný takovou škálu nabídnout. Kvalita krytek zajišťuje jejich odolnost a to zase buduje spokojenost zákazníků, která je hlavním měřítkem úspěchu.
VÝSLEDEK
Díky ochraně šroubení pomocí krytek zajišťuje společnosti Essentra Components, že zákazníci neztratí čas ani peníze v důsledku poškození a reklamace.
Spokojení zákazníci: Krytky od společnosti Essentra Components se podepisují na vysoké kvalitě, kterou Custom Fittings poskytuje svým zákazníkům. Ochranné krytky pomáhají zákazníkům usnadnit práci, a tak je inspirují k tomu, aby zůstali věrni společnosti Custom Fittings.
Přidaná hodnota: Essentra Components nabízí kompletní řadu krytek z různých materiálů a v různých provedeních, která jsou dostupná skladem a v barvách, které odpovídají jejich značce. Není třeba utrácet další rozpočet za zakázková řešení.
Renomé: Svým klientům dodávají kvalitní řešení, které je možno ihned použít, a to hraje důležitou roli při budování dobrého jména. V důsledku toho se společnost Custom Fittings rozšířila také do dalších odvětví, jako je těžba ropy a plynu, farmaceutický, potravinářský, letecký, obranný a zdravotnický průmysl.
Dlouhodobá spolupráce
Díky dobrému vztahu si může být společnost Custom Fittings jista, že se Essentra Components vždy postará o to, co potřebují, pokud jde o oblast ochrany šroubení. I pokud potřebují zakázkové řešení, Essentra Components se o to postará a bez problémů dodá ta, jak jsou na to zvyklí.
Chcete-li zjistit, jak mohou odborníci ze společnosti Essentra pomoci vašemu podniku, zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz