Vysvětlení krytí dle klasifikace IP a NEMA
Při práci s rozvodnými skříněmi je důležité znát požadovaný stupeň krytí, aby vaše zařízení zůstalo v bezpečí před prachem, vodou a dalšími faktory okolního prostředí. V této příručce můžete vidět, jak jsou definovány stupně krytí dle IP, a podíváme se i na stupně krytí dle NEMA. Naše přehledy vám pomohou činit informovaná rozhodnutí pro konkrétní požadavky vašeho projektu. Zde se zaměříme na:
Co jsou stupně krytí dle IP?
Co jsou to stupně krytí dle NEMA?
Rozdíly mezi stupněm krytí dle IP a NEMA
Jak zámky a západky pomáhají s dosažením požadovaného stupně krytí dle IP
Dosáhněte požadovaného stupně krytí dle IP pomocí kabelového příslušenství
Co jsou stupně krytí dle IP?
Možná první otázka, na kterou je třeba odpovědět, je to, co znamená IP. Třídy ochrany dle IP neboli stupně krytí jsou standardizované kódy definované Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC). Jejich účelem je klasifikovat stupeň ochrany proti pevným látkám, jako je prach a nečistoty. Ne všechny rozvodné skříně vyžadují třídu ochrany dle IP, pakliže ano, pomůže vám to pochopit úroveň ochrany před nepříznivými vlivy okolního prostředí.
Zde uvádíme stručný přehled toho, co čísla u IP znamenají.
Stupeň krytí dle IP
První číslice (pevné látky)
První číslo udává úroveň ochrany, kterou elektrické příslušenství nebo rozvodné skříně poskytuje proti nebezpečným částem a vniknutí pevných cizích těles.
| Úroveň | Ochrana před pevným předmětem: |
| 1 | větší než 50 mm, například ruka |
| 2 | Větší než 12,5 mm, například prsty |
| 3 | Větší než 2,5 mm, například jemné nebo malé nástroje nebo silné vodiče |
| 4 | Větší než 1 mm, například většina vodičů, malé šrouby, velký hmyz atd. |
| 5 | Prach, nicméně se nejedná o kompletní ochranu, ale pouze o dostatečnou, aby nepřekážel provozu zařízení |
| 6 | Kompletní ochrana proti prachu; prachotěsné, i při podtlaku |
Druhá číslice (vlhkost a voda)
Jedná se o třídu ochrany dle IP, která znamená úroveň ochrany před průnikem vody.
| Úroveň | Ochrana před: |
| 1 | Vertikální padající kapky vody, například kapky deště. Očekává se omezený průnik. |
| 2 | Vertikální padající kapky vody nebo pod úhlem až 15° od vertikální polohy. Očekává se omezený průnik. |
| 3 | Proud vody pod úhlem až do 60° od vertikální polohy. Omezený průnik, odolnost alespoň po dobu 3 minut |
| 4 | Proud vody pod úhlem až do 60° od vertikální polohy. Omezený průnik, odolnost alespoň po dobu 3 minut |
| 5 | Nízkotlaké proudy vody. Očekává se omezený průnik. |
| 6 | Mořská voda nebo proud z vysokotlakých trysek nesmí proniknout ve škodlivém množství. |
| 7 | Ponoření do vody do hloubky mezi 15 cm a 1 m po dobu 30 minut |
| 8 | Ponoření do vody do hloubky více než 1 m, případně pod tlakem po dlouhou dobu |
| 9 | Utěsněno proti vysokému tlaku a teplotě. |
Co je NEMA?
NEMA je zkratka pro National Electrical Manufacturers Association. Jedná se o největší obchodní sdružení výrobců elektrických zařízení v USA, kde jsou jejich standardy pro rozvodné skříně normou, i když se používání stupňů krytí dle klasifikace IP rozrůstá.
Hodnocení NEMA je jednoduché – například NEMA 4. Toto číslo vám říká atributy elektrických skříní – konkrétně typ prostředí, ve kterém může obstát.
Zde je podrobnější pohled:
Stupeň krytí dle NEMA
| Typ NEMA | Definice |
| 1 | Univerzální ochrana proti prachu, světlu a nepřímému postříkání. Ideální pro vnitřní použití v normálních atmosférických podmínkách – Poznámka, třída NEMA 1 není prachotěsná. |
| 2 | Podobné jako třída 1, ale s přidaným krytím proti kapkám, které brání kondenzaci |
| 3 | Venkovní použití, slouží především k ochraně před deštěm, nečistotami, větrem a poškozením námrazou. |
| 3R | Venkovní použití, slouží především jako ochrana proti dešti, usazování nečistot a poškozením námrazou. |
| 3S | Venkovní použití, především k ochraně proti dešti, nečistotám, větru a k zajištění provozu externích mechanismů při námraze. |
| 3X, 3RX, 3SX | „X“ znamená zvýšenou odolnost vůči korozi. |
| 4 & 4X | Vhodné pro použití v interiéru i exteriéru. Chrání před zafukováním prachu a před deštěm, stříkající vodou, proudem vody z hadice a poškozením způsobeným tvorbou námrazy. „X“ znamená zvýšenou odolnost vůči korozi. |
| 5 | Těsnění nebo jiný příslušný způsob ochrany, aby nedocházelo k průniku prachu. |
| 6 & 6P | Vnitřní i venkovní použití. Ochrana proti proudu vody z hadice a dočasnému ponoření v omezených hloubkách a také vnějším poškozením způsobeným námrazou. „P“ označuje prodloužené ponoření. |
| 7 | Certifikováno pro použití v oblastech se specifickými nebezpečnými podmínkami: pro vnitřní použití v prostředí třídy I, skupin A, B, C a D, jak jsou definovány v normách NFPA, jako je NEC. |
| 8 |
Certifikováno a označeno pro použití v oblastech se specifickými nebezpečnými podmínkami: pro vnitřní i venkovní použití v místech klasifikovaných jako třídy I, skupiny A, B, C a D, jak jsou definovány v normách NFPA, jako je NFPA 70. |
| 9 | Certifikováno a označeno pro použití v oblastech se specifickými nebezpečnými podmínkami: pro vnitřní i venkovní použití v místech klasifikovaných jako třídy II, skupiny E, F nebo G, jak jsou definovány v normách NFPA, jako je NEC. |
| 10 | Splňuje požadavky Mine Safety and Health Administration (MSHA), 30 CFR část 18 (1978). |
| 11 | Univerzální ochrana proti korozivním kapalinám a plynům. Splňuje normy odolné vůči korozi a průniku kapalin. |
| 12 & 12 K | Vnitřní použití, především k ochraně proti průniku prachu, padajícím nečistotám a kapání nekorozivních kapalin. Rozvodné skříně s vylisováním. |
| 13 | Univerzální ochrana proti prachu, vodě a nekorozivním chladicím kapalinám. Splňuje konstrukční zkoušky pro vyloučení oleje a odolnost vůči korozi. |
Rozdíly mezi stupni krytí dle NEMA a IP
Při výběru rozvodných skříní nebo komponentů pro různá prostředí je důležité pochopit rozdíly mezi třídou NEMA a IP. Oba systémy se používají k klasifikaci stupně ochrany, kterou poskytuje rozvodné skříně proti nepříznivým vlivům okolního prostředí, jako je prach, voda a další rizika.
Třída ochrany IP se sice zaměřuje konkrétně na ochranu proti průniku pevných látek a kapalin, ale klasifikace NEMA nabízí širší rozsah, včetně úvah, jako je odolnost vůči korozi a ochrana proti ledu.
Které normy jsou vyšší?
Normy NEMA splňují nebo překračují standardy krytí IP. Je to proto, že jejich testování zahrnuje další protokoly a funkce, na které se systém dle IP nevztahuje. Proto se nejedná nelze jednoduše porovnat krytí dle NEMA vs. IP. Neexistuje žádný přesný a rychlý způsob, pokud jde o tyto dvě klasifikace. Nikdo například nestanovil ekvivalent IP55 v klasifikaci NEMA. Některé například srovnávají NEMA 3 a IP55. Jiní přiřazení IP54 jako ekvivalent k NEMA 3.
Stupeň krytí dle NEMA a IP: porovnání
Tento graf porovnává klasifikaci NEMA a IP a pomůže určit nejvhodnější standard pro váš projekt. Ale pamatujte si, že porovnání je pouze orientační.
| Klasifikace NEMA | Provedení | Klasifikace IP |
| 1 | Univerzální ochranné řešení pro vnitřní použití. | IP10 |
| 2 | Univerzální ochrana pro vnitřní použití s dodatečnou ochranou proti kapkám. | IP11 |
| 3 & 3S | Univerzální – venkovní použití s ochranou před zafukování prachu, deštěm, nečistotami a námrazou. | IP54 IPS5 |
| 3R | Univerzální – venkovní použití s ochranou proti dešti a usazování nečistot a námraze. | IP14 |
| 4 & 4X | Univerzální – použití v interiéru i exteriéru s ochranou před nečistotami a odolností vůči korozi. | IP65 IP66 |
| 5 | IUrčeno k použití v interiéru i exteriéru s ochranou proti prachu pomocí těsnění. | IPS2 |
| 6 & 6P | Určeno k použití v interiéru i exteriéru s ochranou před příležitostným ponořením. | IP67 |
| 7, 8, & 9 | Rizikové prostředí. Viz tabulka NEMA výše. | N/A |
| 12 & 12K | Průmyslové prostředí. Chrání před prachem a nekorozivním kapáním kapalin. | IP52 |
| 13 | Průmyslové prostředí. Ochrana před prachem, proudem vody, olejem a nekorozivními kapkami. | IP54 |
Jak pomáhají naše zámky a západky s krytím dle IP
Při návrhu venkovního rozvaděče potřebujete například západky a zámky, které mohou zajistit splnění požadovaného stupně krytí dle IP nebo NEMA. Jakýkoliv kryt s třídou ochrany IP65 je navržen tak, aby byl prachotěsný. Tato třída také chrání zařízení před proudem vody ze všech směrů. K získání této klasifikace budete potřebovat také západku s třídou ochrany IP65.
Mezi příklady z našeho sortimentu patří:
Čtvrtotáčkové zámky s rukojetí ve tvaru L
Zámky s rukojetí ve tvaru L a krytím IP65 jsou vyráběny v různých provedeních a se stejnými nebo klíči. Tyto rukojeti jsou určeny pro použití se zámky s jazýčkem a slouží jako praktický mechanismus pro otáčení a zajištění západky. Jsou ideální pro různá použití, včetně rozvodných skříní a krytů strojů. Náš sortiment západek je vyroben z tlakově litého zinku nebo černého polyamidu se skelným vláknem. Kovové provedení může být černě práškované a nebo mít atraktivní pochromovaný povrch.
Prohlédněte si náš sortiment čtvrtotáčkových zámků s rukojetí ve tvaru L
Uzávěr se zámkem – uzavření zabouchnutím
Robustní uzávěry se zámkem mají třídu ochrany IP54, což zajišťuje spolehlivou ochranu proti prachu a stříkající vodě, takže jsou vhodné pro celou řadu náročných použití. Tyto západky jsou navrženy pro všestranné použití a jsou k dispozici v provedení s euroklíči nebo s různými klíči. Všechny typy mají vnitřní mechanismus, který umožňuje posunout jazýček a otevřít zámek zevnitř.
Západky s rukojetí ve tvaru T
Západky s rukojetí ve tvaru T mají třídu ochrany IP65 a poskytují účinnou ochranu proti prachu a stříkající vodě, takže jsou ideální pro rozvodné skříně a technický nábytek. Jejich kompresní mechanismus zajišťuje bezpečnější utěsnění a nabízí lepší vlastnosti tam, kde je vyžadováno vyšší krytí a tlumení hluku a vibrací. Provedení se zámkem i bez uzamykatelné vložky.
Zámky čtvrtotáčkové - pro dveře s větší tloušťkou
Tyto čtvrtotáčkové zámky jsou ideální pro panely s velkou tloušťkou, například dveře s izolací a těžké dveře. Dodáváno v provedení s 5 mm dvojzubem a pryžovým těsněním pro pevné a spolehlivé uchycení. Tyto zámky odpovídají standardu IP65 pro utěsnění a poskytují vynikající ochranu proti prachu a vodě. Jsou vyrobeny z tlakově litého zinku s elegantním pochromovaným povrchem a kombinují odolnost a atraktivní leštěný design.
Prohlédněte si náš sortiment čtvrtotáčkových zámků pro dveře s velkou tloušťkou
Zámky kompresní - nastavitelné - s křídlovým úchopem
Třída ochrany IP65 nabízí vynikající ochranu proti průniku prachu a vody, takže jsou ideální tam, kde je vyžadováno lepší utěsnění, např. v prostředí s vibracemi. Tyto západky se běžně používají pro skříně a přístupové panely v průmyslové výrobě a zajišťují spolehlivost a všestrannost. Sortiment zahrnuje provedení s nastavitelným i pevným rozpětím zachycení i západky, které jsou dostupné v provedení se zámkem i bez uzamykatelné vložky. Jazýček se u některých variant prodává samostatně.
Prohlédněte si náš sortiment nastavitelných kompresních zámků s křídlovým úchopem
Dosažení požadovaného stupně krytí dle IP pomocí kabelového příslušenství
Efektivní řešení kabeláže má zásadní význam pro dosažení krytí dle IP u rozvodných skříní, protože zajišťuje řádné utěsnění otvorů kabelů proti prachu, vodě a dalším vlivům okolního prostředí. Z tohoto důvodu jsou stupně krytí IP stanoveny i u kabelových průchodek a vývodek. Podívejme se na příklady z našeho sortimentu.
Kabelová průchodka IP67
Naše těsnicí průchodky mají třídu ochrany IP67 a poskytují spolehlivé utěsnění, které chrání před prachem a dočasným ponořením do vody. Tyto průchodky jsou ideální pro použití v prostředí s mazivy a mastnotou a snadno se zacvaknou do kulatých otvorů bez použití speciálních nástrojů. Slouží také jako zaslepovací zátky až do okamžiku instalace kabelu a nabízejí pružnost a ochranu. Odolávají vibracím.
Prohlédněte si náš sortiment kabelových průchodek s třídou ochrany IP67
Vývodky kabelové
Tyto mosazné kabelové vývodky bezpečně upevní a utěsní elektrické kabely. Jsou známé svou výjimečnou pevností a odolností vůči korozi a mají dlouhou životnost. U menších rozměrů splňují certifikaci IP68 bez použití těsnicí podložky s vnitřní těsnicí vývodkou z TPE a vnější těsnicí vývodkou z CR/NBR. Vnitřní těsnicí vložku lze vyjmout pro větší průměry kabelů. Spolehlivě fungují při teplotách od -20 °C do + 100 °C.
Zatlačovací zaslepovací zátky
Tyto zatlačovací zaslepovací zátky chrání pneumatické trubky a hadice, kryjí ostré hrany a zároveň poskytují vodotěsné utěsnění nepoužívaných otvorů. Zabraňují průniku prachu a dalších nečistot a nabízejí vynikající odolnost vůči korozi a opotřebení. Třída ochrany IP67, čisté a rychlé řešení pro celou řadu použití, ideální do plechu, např. rozvodných skříní. Jednoduchá montáž i demontáž.
3D CAD MODELY KE STAŽENÍ
3D modely jsou volně dostupné u většiny produktů. Pokud si nejste jisti, které řešení a který stupeň krytí dle IP bude pro váš projekt nejlepší, rádi Vám poradíme. Ať už potřebujete cokoliv, můžete se spolehnout na rychlé a spolehlivé dodání.
Potřebujete poradit?
Rádi vám pomůžeme s výběrem správného řešení. Kontaktujte nás e-mailem na sales@essentracomponents.cz nebo se poraďte s jedním z našich odborníků na čísle +420 545 221 660.