Stručný průvodce: Průmyslové komponenty pro vnitřní skříně

Industrial components for indoor cabinets

Navrhujete nebo vyrábíte vnitřní skříně? Může se jednat například o datové rozvaděče, serverové racky nebo klidně i skříně na skladování léků. 

Ať už se jedná o jakýkoliv typ, budete potřebovat konkrétní průmyslové komponenty, jako jsou spojovací prvky a panty. Další otázky tedy jsou, které spojovací prvky? Které závěsy? Tato příručka vám pomůže odpovědět na otázky, co byste měli použít. 

server_rack_cabinet_expanded_1.png

Všimněte si, že přesné umístění komponentů závisí na typu skříně, kterou navrhujete. Některé skříně mají například zadní panely, zatímco jiné zadní dveře. V takovém případě bude většina toho, co jsme uvedli u předních dveří, jako jsou zapuštěná madla, fungovat i u zadních dveří. To platí i pro kabelové příslušenství. Můžete se rozhodnout namontovat řešení na střechu a boční panely. 

Abychom vám pomohli navrhnout daný model skříně, připravili jsme pro vás 3D CAD modely našich řešení ke stažení. Před nákupem si také můžete objednat vzorky zdarma a vyzkoušet si tak dané řešení v praxi. 

server_rack_cabinet_frame.png

Ideální průmyslové komponenty 

Níže uvádíme části skříně, které se připevňují k rámu, a průmyslové komponenty, na které je třeba myslet. 

Rám 

Rám se obvykle navařuje nebo sestavuje pomocí spojovacího materiálu. Rámec je samozřejmě oporou pro vaši skříň. Zde budete muset věnovat zvláštní pozornost spojovacím prvkům, které budou muset udržet např. montážní lišty. 

Šrouby 

 

1460_x_500pxNEW_0000s_0004_335832.jpg

Pokud potřebujete přesné tolerance, použijte šroub se šestihrannou hlavou. Šrouby s válcovou hlavou jsou ideální zejména tam, kde potřebujete vysokou pevnost, i když jsou k dostání i v jiných materiálech. Zvažte provedení z nerezavějící oceli nebo s povrchovou úpravou (např. pozinkováním), které odolává korozi a brání zabarvení okolních materiálů. 

1460_x_500pxNEW_0000s_0002_339066.jpg

Pro snadnou montáž panelů používejte konfirmáty. Konfirmáty také v případě potřeby usnadňují demontáž skříně. Tyto šrouby se utáhnou a povolují pomocí imbusového klíče a jsou vyrobeny z pozinkované oceli pro pevnost a odolnost vůči korozi. 

Matice 

1460_x_500pxNEW_0000s_0001_347857.jpg

Klecové matice se používají speciálně pro serverové skříně a kryty průmyslových zařízení. Používají se zejména do čtvercových otvorů a společné s montážními lištami. Klecové matice používané na čtvercovém otvoru umožňují výběr velikostí matic a šroubů. 

1460_x_500pxNEW_0000s_0000_359133.jpg

Spojovací matice se používají se spojovacími šrouby pro dlouhodobé upevnění nábytku a skříní. Hlava šroubu a matice se shoduje, což zajišťuje stejný vzhled na obou stranách sestavy. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí inbusového klíče. 

346667_1460_x_500p.jpg

Matice s přírubou a pojistné matice jsou šestihranné matice s přírubou na základně, která funguje jako integrovaná podložka. Tento typ matice rozloží zatížení a zabraňuje poškození dílu a zároveň snižuje riziko uvolnění matice. 

1460_x_500pxNEW_0000s_0008_293786.jpg

K zakrytí a ochraně vnějšího závitu šroubu použijte kloboukovou matici. 

820x340px_Cabinet_0000_server_rack_cabinet_v3_doors_1.png

Přední dveře 

Ne všechny skříně mají přední dveře, ale většina z bezpečnostních důvodů má. 

SKŘÍŇOVÁ MADLA 

 

1460_x_500px_0009_341089_1.jpg

Vyberte si madla pro dvířka skříní s ergonomickým úchopem pro pohodlí. Skříňová madla jsou skvělou volbou pro rozvodné skříně a další vnitřní skříně. Ideální jsou klenutá madla. Ergonomický tvar rukojeti a atraktivní design pro dveře skříně. Pokud prostředí pro skříňky vyžaduje hygienická řešení, jsou tato madla z nerezavějící oceli skvělou volbou. 

1460_x_500pxNEW_0000s_0012_290192.jpg

Další možností je plastová madla s vnitřním závitem. Tato můstková madla jsou lehká a vhodná pro použití v interiéru.

1460_x_500px_0014_334926.jpg

U některých typů rozvodných skříní a dalších vnitřních rozvodných skříní uvažujte o zapuštěné rukojeti. Zapuštěná madla se montují do dveří a jsou ideální v omezeném prostoru. Pokud hledáte rychlou a snadnou montáž, zvolte zacvakávací zapuštěná madla. Tyto typy rukojetí dobře fungují i pro vnitřní telekomunikační skříně. K dispozici jsou také provedení s uchycením pomocí šroubů. 

1460_x_500px_0007_341094.jpg

Upínací páčka je rukojeť, která funguje zvednutím a otočením. Tlačítko umožňuje uvolnění a nastavení. Stavitelná upínací rukojeť umožňuje polohování pro maximální pákový efekt. 

Product_1460_x_500_0013_Handle_Turn_Cam_Latches_L_Handle_1.jpg

U průmyslových skříní umístěných uvnitř zvažte zámek s jazýčkem a rukojetí ve tvaru L. Zámky s rukojetí ve tvaru L umožňují snadné použití, zejména v omezeném prostoru. Otáčení rukojeti aktivuje mechanismus. Jazýček, který se otáčí pomocí rukojeti, otevře dveře, 

Panty a závěsy 

1460_x_500pxNEW_0000s_0010_291630.jpg

S tolika různými typy skříňových závěsů máte na výběr z čeho vybírat. Není neobvyklé, aby vnitřní skříně byly umístěny v omezeném prostoru. V těchto případech jsou boční závěsy skvělou volbou a umožňují otáčení o 180 °. Konkrétní typ, který budete chtít použít, pak závisí na tom, jak těžké jsou dveře skříně. Pokud navrhujete serverovou skříňku, zvažte lehký, ale pevný boční závěs z tlakově litého zinku nebo nerezavějící oceli. 

1460_x_500pxNEW_0000s_0011_291628.jpg

U těžších dveří, u kterých je třeba dbát na bezpečnost, jako jsou vnitřní rozvaděče, použijte boční závěsy montované zevnitř. 

1460_x_500px_0037_279622.jpg

Existuje mnoho různých typů závěsů. Navařovací závěs se skládá ze dvou částí, které zůstávají při zavření dveří skříně vzájemně do sebe zasazené. Výhodou navařovacích závěsů nad zapuštěnými závěsy je, že dokáží podpínat těžší dveře. 

5_296983_1460x500px.jpg

Panty, známé také jako vysaditelné závěsy, se skládají ze dvou částí: jedné připevněné k rámu a druhé k dveřím skříně. Když se dveře otevřou, lze vysadit dveří. Tyto panty se hodí tam, dveřím může něco zavazet v plném otvírání, např. podlahové krytiny, koberce, nebo nerovný povrch. K dispozici také v provedení z nerezavějící oceli. 

1460_x_500px_0005_341214_1.jpg

Souvislé dveřní závěsy, známé také jako klavírové panty, rovnoměrně rozloží hmotnost dveří skříně. Klavírové panty jsou ideálním řešením, když musí zákazník často otevírat a zavírat dveře. Souvislé závěsy jsou navrženy tak, aby odolávaly opotřebení. 

Cabinet_locks_and_latches_1.jpg

ZÁMKY A ZÁPADKY 

1460_x_500pxNEW_0000s_0005_298619.jpg

Díky tolika typům dveřních západek můžete vybírat z různých provedení. Některé z nich mohou dokonce fungovat i jako rukojeť. Pokud si chcete vybrat zámky dveří, rozhodněte se o svých prioritách. V případě problémů s prostorem a bezpečností zvažte variantu, u které je možné zvednutí a otočení jazýčku. Když se rukojeť nepoužívá, je sklopena, aby nedošlo k zachycení oblečení apod. V případě, že potřebujete tlumení vibrací, použijte kompresní západky. Lze je použít i v exteriéru. 

1460_x_500px_0010_341080.jpg

Pokud jde o odolnost vůči vibracím, dobrou volbou je západka s rukojetí ve tvaru T, konkrétně nastavitelná kompresní s rukojetí ve tvaru T. Tato kompresní západka má ergonomický úchop a zajišťuje utěsnění, které odolává vibracím. 

1460_x_500px_0039_279102_1.jpg

Můžete také zvážit posuvné západky, které drží dveře panelu při vibracích zavřené. 

Čtvrtotáčkové zámky s křídlovým

Čtvrtotáčkové zámky s křídlovým úchopem mají pryžové těsnění. K dispozici také: Čtvrtotáčková západka s křídlovým úchopem a prodlouženým pouzdrem pro tlumení hluku, vhodná pro serverové racky. 

1460_x_500px_0030_293330_1.jpg

Zámky s jazýčkem jsou ideální pro menší skříně, například pro podkladové skříně nebo nástěnné datové skříně. Může sloužit také jako příslušenství skleněných skříní a vitrín. Cylindrické vačkové zámky jsou vyráběny v různých provedeních, se stejnými klíči, s rozdílnými klíči a v provedení, kdy nelze klíč vyjmout v otevřené poloze. 

Cabinet_1.jpg

Těsnění 

1460_x_500px_0027_294604_3.jpg

Pro vytvoření kompresního utěsnění pro dveře skříně použijte těsnění z pryže EPDM. Dveře skříně budou potřebovat dodatečné utěsnění k vyplnění místa, kde se spojují povrchy. Na hranách panelu používejte těsnění, která také chrání proti vnikání nečistot a prachu, vibracím a vlhkosti. 

server_rack_cabinet_top_and_side_panels.png

Horní a boční panely

Boční panely mohou také poskytovat oporu pro komponenty potřebné pro elektroniku nebo cokoliv jiného, co je ve uvnitř skříně. Příslušenství pro ventilátory lze namontovat například na boční nebo horní panely v závislosti na typu a velikosti skříně, kterou navrhujete. Pokud se jedná o datové rozvaděče, můžete velmi dobře namontovat své ventilátory na vrchol. Teplo stoupá a ventilátory na stropu pomohou udržet skříň chladnou. 

Příslušenství pro ventilátory 

1460_x_500px_0018_296986.jpg

Abyste zabránili průniku cizích těles do lopatek ventilátoru a způsobili jeho zastavení, zvažte tento kovový chránič pro ventilátory vyrobený z oceli. Chrániče pro ventilátory jsou nezbytné pro ochranu elektroniky, která bude ve skříni umístěna. Zde zobrazený chránič pro ventilátory se snadno instaluje pomocí šroubů. 

1460_x_500px_0035_291390_1.jpg

Filtry pro ventilátory udržují průtok vzduchu neomezený a zajišťují, že čistý vzduch ochlazuje elektroniku ve skříni. Můžete také použít drátěný filtr pro ventilátory. Výhodou drátěných a kovových filtrů pro ventilátory je taková, že se velmi snadno čistí. 
 

1460_x_500px_0027_294604_1.jpg

Těsnění 

Skříň bude potřebovat další utěsnění k vyplnění místa, kde se spojují povrchy. Na hranách panelu používejte těsnění. Tyto profily chrání před vnikáním nečistot a prachu, vibracemi a vlhkostí. Pružné těsnění je ideálním řešením pro nepravidelné povrchy. Těsnění vyrobeno z pryže EPDM. K dispozici je i provedení, které má také stínění proti EMI a zabraňuje tak zkreslení a ztrátě dat. 

1460_x_500px_0012_337695_1.jpg

Spojovací materiál 

Použitý spojovací materiál by měl být typicky stejný jako materiál, který používáte. Dále jsou k dispozici jsou zatlačovací nýty z polyamidu, konkrétně lamelové spony. Žebrované provedení, které se také nazývá jako zatlačovací nebo zarážecí nýty, dokáží bezpečně uchytit různé materiály, například kov. Po zatlačení do otvoru se pružná žebra odpruží zpět a zajistí se na místě. 

server_rack_cabinet_Rear_Panel_1.png

Zadní panel 

Zadní panel vám nabízí další možnost výběru komponentů, které potřebujete. Pokud však chcete místo zadních dveří, zvažte komponenty pod předními dveřmi. 

 

Grommets-Standard_2.jpg

Kabelové průchodky 

Pokud bude skříňka obsahovat vodiče a kabely, s největší pravděpodobností budete potřebovat kabelové průchodky, které umožní průchod panelem bez poškození. Dobrým příkladem jsou standardní průchodky, které lze vložit do libovolného panelu uvnitř skříně a jsou dostupné v provedení z různých materiálů. Standardní průchodka bude záviset na prostředí skříně. PVC je pružný materiál TPE je ekologičtější než PVC a obstojí v náročných podmínkách. Pokud potřebujete pryžové kabelové průchodky, podívejte se na TPR, která odolává většině olejů a maziv. Další vynikající volbou je pryž EPDM, která odolává vysokým teplotám..

Quarter_turn_fastener_1.jpeg

Spojovací materiál 

Čtvrtotáčkové nýty nebo čtvrtotáčkové upevňovací prvky spojují pevný panel s odnímatelným panelem a umožňují snadný přístup k elektronice obsažené ve skříni. Čtvrtotáčkový upevňovací prvek pro panely má dvě části. Základna se zacvakne do pevného povrchu a hlava šroubu s drážkou se vloží do odnímatelného panelu. Otočením o čtvrtotáčku hlavy šroubu se uvolní nebo utáhne spojovací prvek. 

1460_x_500px_0006_341151.jpg

Příchytky pro vázací pásky 

Pokud chcete, aby konstrukce skříně usnadnila organizaci kabeláže pro vaše zákazníky, zvažte držáky vázacích pásek (k dispozici je i provedení, kdy jsou vázací pásky a držáky v jednom celku). Samolepicí úchyty vázacích pásek jsou praktické, protože je lze snadno a rychle namontovat rukou a zajistit tak pevné uchycení. Samolepicí držáky vázacích pásek lze umístit na libovolný panel skříně. 

čtyřcestná montážní základna pro vázací pásky

Tato čtyřcestná montážní základna pro vázací pásky je ideální pro lehké kabelové svazky a poskytuje zákazníkům možnost, kterým směrem chtějí vést kabely. Jedná se o další příklad samolepicích příchytek vázacích pásek, i když jsou k dostání také s uchycením pomocí šroubu. 

Uvolnitelné vázací pásky

Pásky vázací a stahovací 

Uvolnitelné vázací pásky jsou ideální v případě, že vaši zákazníci potřebují čas od času přístup k kabelům. Zůstávají zajištěny až do uvolnění a pak mohou být znovu zajištěny. Uvolnitelné vázací pásky jsou vyrobeny z polyamidu 6.6 pro pevnost a odolnost. 

kabelová příchytka

Svorky kabelové 

Pokud potřebujete kabely, které vedou mimo skříňku, budete potřebovat kabelové svorky nebo kabelové svorky, jak se jim také říká. Tato kabelová příchytka pro snadné uchycení kabelů. Toto je také samolepicí kabelová příchytka, takže ji mohou zákazníci připevnit tam, kde nejlépe vyhovuje jejich potřebám

1460_x_500pxNEW_0000s_0006_295296.jpg

Vývodky kabelové 

Pokud je vnitřní rozvaděč určen pro průmyslové použití, použijte kabelové vývodky. Možná je znáte jako odlehčovací vývodky, protože to je součástí jejich účelu. Kabelová vývodka zajišťují vstup do uzavřeného prostoru a zároveň řídí poloměr ohybu kabelů. Zabraňují průniku nečistot a zároveň chrání kabely před poškozením. 

Cabinet_feet_1.jpg
server_rack_cabinet_base_and_Feet_1.png

Základna 

Základna zajišťuje stabilitu skříně. I mírně nerovné podlahy mohou způsobit problémy s výkonem elektroniky nebo čímkoliv jiným, co je ve skříni, a proto je důležité vybrat správné nožičky. 

 

1460_x_500px_0029_293532.jpg

Stavitelné nožičky 

Pokud bude vaše skříň stát na podlaze, zvažte stavitelné nožičky s vnějším závitem. Pevné vyrovnávací nožičky se dokáží přizpůsobit nerovným podlahám, zatímco jejich hladký plastový povrch chrání podlahu před poškrábáním. Nožičky s otočnou základnou a kloubové nožičky také poskytují pevné vyrovnání a oporu. 

1460_x_500px_0032_292916_1.jpg

Pokud bude skříň nést vysoké zatížení, přidejte protiskluzové pryžové podložky pro vyšší tření, které zabrání pohybu. 

1460_x_500pxNEW_0000s_0003_339046.jpg

Nastavitelné nožičky jsou ideální pro vyrovnání skříní. Standardní nastavitelné nožičky skříně, nečleněné nebo s otočným kloubem. Obě provedení nastavitelných nožiček mají plastovou základnu na ochranu podlahy. 

1460_x_500pxNEW_0000s_0009_293076.jpg

Pokud chcete zajistit pohyb, zvažte pojezdová kolečka, která jej umožňují. Tato otočná pojezdová kolečka mají vidlici otáčejí se o 360°. Provedení s brzdou nebo bez brzdy. Pokud chcete stabilní umístění skříně, zvolte provedení s brzdou. Můžete také použít pevná kolečka tak, aby se vaše skříň pohybovala pouze v přímé linii. 

1460_x_500pxNEW_0000_359960.jpg

Montážní pouzdro pro kolečka je kovová objímka pro kolečka s čepem se zámkem. Slouží pro upevnění koleček s čepem ke skříni. 

1460_x_500pxNEW_0000s_0013_289607.jpg

Pro určité typy zdravotnických zařízení používejte hygienické nožičky. Vyrovnávací nožičky z nerezavějící oceli se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu, snadno se čistí a jsou schváleny úřadem USDA. 

server_rack_cabinet_interior.png

Možná budete potřebovat také příslušenství pro LED diody a pro desky plošných spojů 

Pokud plánujete zahrnout elektroniku do skříně, budete potřebovat příslušenství pro LED diody a pro desky plošných spojů. 

 

90-LED-Mount-4.3-mm.png

Prvky k LED diodám 

Držáky LED diod umožňují vyvedení světla pod úhlem 90 ° a lze je snadno namontovat rukou. 

1460_x_500px_0013_335728_1.jpg

Distanční podložky pro LED diody odsazují LED diody od povrchu desky plošných spojů. Jsou ideální pro minimalizaci pohybů a výškových výkyvů, aby byla vaše sestava jednotná. Vnitřní drážky vedou vodiče a zabraňují jejich zkratování.

1460_x_500px_0001_347294_1.jpg

Držák LED diod se používá k upevnění LED diody do průchozího otvoru. Tento držák LED diod podporuje standardní LED T-1 3/4 při přenosu světla pod úhlem 10 ̊ . Provedení s těsnicím O-kroužkem nebo bez něj. 

1460_x_500px_0011_338206_1.jpg

Rozpěrky a distanční sloupky 

Pokud máte konstrukci desek s plošnými spoji, potřebujete distanční sloupky pro desky plošných spojů. Tento šestihranný distanční sloupek s vnějším závitem lze namontovat ručně bez použití montážních nástrojů. Je ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost. Pevné a izolované distanční sloupky pro elektronická zařízení s vysokou spotřebou energie. 

1460_x_500px_0025_294680_1.jpg

Rozpěrky desek plošných spojů jsou samojisticí kulaté rozpěrky, které zacvaknou do otvoru. Po vyjmutí šroubu si tyto rozpěrky udržují požadovanou vzdálenost. 

1460_x_500px_0031_293098_1.jpg

Kulaté distanční sloupky s vnitřním závitem se montují ručně bez použití nářadí. Tyto distanční sloupky z polyamidu s vnitřním závitem na obou koncích jsou ideální tam, kde potřebujete vysokou mechanickou pevnost pro elektronická zařízení s vysokým napětím. 

1460_x_500px_0022_296940_1.jpg

Vodicí lišty ke kartám plošných spojů 

Zacvakávací horizontální vodicí lišta pro karty má na obou stranách zkosený tvar, aby bylo možné snadno a rychle namontovat desky plošných spojů v omezeném prostoru. Vyrobeno z polyamidu, který snižuje riziko zkratu. 

1460_x_500px_0028_294496_1.jpg

Vodicí lišta z PVC se samolepicí základnou zajišťuje stabilitu a delší životnost. 

1460_x_500px_0019_296984_1.jpg

Horizontální zacvakávací vodicí lišta s hlubokým kanálkem. Díky tomu je ideální pro aplikace s vysokou vibrací, například pro serverové skříně. 

1460_x_500px_0002_347287_1.jpg

Manipulační prvek pro karty plošných spojů 

Manipulátor ke kartám se připevní k deskám plošných spojů, který umožňuje technikovi snadno vytáhnout a zatlačit zpět do požadované polohy. Tento příklad nabízí zakřivené úchytky pro prsty, které usnadní obsluhu obsluhy. 

PCB-Mounting-Block.jpg.png

Montážní kostky pro desky plošných spojů 

Montážní kostka pro desky plošných spojů umožňuje elektrické a mechanické spojení mezi deskou a rámem. Tento blok upevňuje desky plošných spojů a malé panely v pravém úhlu uvnitř zařízení. Pro pevné uchycení se hodí místo hliníkových držáků. 

1460_x_500px_0015_298639_1.jpg

Průchodka na šroub 

Plastové průchodky na šroub vyrobené z polykarbonátu slouží jako hmoždinka pro šroub pro zajištění komponentů pro desky plošných spojů. Po utažení šroubu se nožičky roztáhnou a zajistí pevné uchycení. 

Před nákupem si můžete stáhnout 3D CAD modely a objednat vzorky na vyzkoušení. 

3D CAD modely jsou dostupné u většiny produktů. Vzorky vám zašleme zdarma a vy si tak můžete ověřit v praxi, zda máte správný rozměr a provedení. Pokud si nejste jisti, který produkt pro vás bude to nejlepší, rádi Vám poradíme. 

Ať už potřebujete cokoliv, můžete se spolehnout, že vám to dodáme tak rychle, jak jen to bude možné. 

Objednejte si vzorky zdarma nebo si stáhněte 3D CAD modely. 

Potřebujete poradit? 

Kontaktujte nás e-mailem na sales@essentracomponents.cz nebo se obraťte na naše obchodně-technické oddělení, kde vám poradíme s ideálním řešením pro váš projekt - neváhejte a volejte na +420 545 221 660.