Gas Springs - Adjustable Force

Artikelnr.: 497826
497826

Auf Lager!

Bezeichnung
Menge
Preis pro Einheit
Optionen
Verstellbarkeit
:
Einstellbare Kraft
Ausgefahrene Länge
:
250,0 mm
Hublänge
:
100,0 mm
Dorndurchmesser
:
10,0 mm
Gewindegröße
:
M8 x 1.25
Preis pro
:
Paar
Zubehör inkludiert
:
4 x B4 Kugelgelenke aus Stahl (eingepasst); 4 x Z5 Augengelenke aus Zink
Stabmaterial
:
Stahl
Körperoberfläche
:
Epoxidpulverbeschichtung, schwarz
Oberfläche
:
Nitriert, schwarz
Gewindelänge
:
16,5 mm
VPE: 1

Beliebige Menge bestellen

1 : 106,35 € 5 : 101,03 € 10 : 95,72 € 15 : 90,40 € 20 : 85,08 €
essential solutions
delivered