Gas Springs - Adjustable Force

Artikelnr.: 497824
497824

Auf Lager!

Bezeichnung
Menge
Preis pro Einheit
Optionen
Verstellbarkeit
:
Einstellbare Kraft
Ausgefahrene Länge
:
370,0 mm
Hublänge
:
160,0 mm
Dorndurchmesser
:
8,0 mm
Gewindegröße
:
M8 x 1.25
Preis pro
:
Paar
Zubehör inkludiert
:
4 x B2 Kugelgelenke aus Stahl (eingepasst); 4 x E3 Augengelenke aus Nylon
Stabmaterial
:
Stahl
Körperoberfläche
:
Epoxidpulverbeschichtung, schwarz
Oberfläche
:
Nitriert, schwarz
Gewindelänge
:
12,5 mm
VPE: 1

Beliebige Menge bestellen

1 : 97,60 € 5 : 92,73 € 10 : 87,84 € 15 : 82,97 € 20 : 78,09 €
essential solutions
delivered