Gas Springs - Adjustable Force

Artikelnr.: 497829
497829

Auf Lager!

Bezeichnung
Menge
Preis pro Einheit
Optionen
Verstellbarkeit
:
Einstellbare Kraft
Ausgefahrene Länge
:
650,0 mm
Hublänge
:
300,0 mm
Dorndurchmesser
:
10,0 mm
Gewindegröße
:
M8 x 1.25
Preis pro
:
Paar
Zubehör inkludiert
:
4 x B4 Kugelgelenke aus Stahl (eingepasst); 4 x Z5 Augengelenke aus Zink
Stabmaterial
:
Stahl
Körperoberfläche
:
Epoxidpulverbeschichtung, schwarz
Oberfläche
:
Nitriert, schwarz
Gewindelänge
:
16,5 mm
VPE: 1

Beliebige Menge bestellen

1 : 113,92 € 5 : 108,23 € 10 : 102,53 € 15 : 96,83 € 20 : 91,14 €
essential solutions
delivered