Gasdruckfedern ‒ mit einstellbarem Druck

Artikelnr.: 497822
497822

Auf Lager!

Bezeichnung
Menge
Preis pro Einheit
Optionen
Verstellbarkeit
:
Einstellbare Kraft
Ausgefahrene Länge
:
290,0 mm
Hublänge
:
120,0 mm
Dorndurchmesser
:
8,0 mm
Gewindegröße
:
M8 x 1.25
Preis pro
:
Paar
Zubehör inkludiert
:
4 x B2 Kugelgelenke aus Stahl (eingepasst); 4 x E3 Augengelenke aus Nylon
Stabmaterial
:
Stahl
Körperoberfläche
:
Epoxidpulverbeschichtung, schwarz
Oberfläche
:
Nitriert, schwarz
Gewindelänge
:
12,5 mm
VPE: 1

Kaufen in Vielfachen von: 1

1 : 94,69 € 5 : 89,96 € 10 : 85,22 € 15 : 80,49 € 20 : 75,76 €
essential solutions
delivered