Gasdruckfedern ‒ mit einstellbarem Druck

Artikelnr.: 497830
497830

Auf Lager!

Bezeichnung
Menge
Preis pro Einheit
Optionen
Verstellbarkeit
:
Einstellbare Kraft
Ausgefahrene Länge
:
860,0 mm
Hublänge
:
400,0 mm
Dorndurchmesser
:
14,0 mm
Gewindegröße
:
M10 x 1.5
Preis pro
:
Paar
Zubehör inkludiert
:
4 x B6 Kugelgelenke (eingepasst)
Stabmaterial
:
Stahl
Körperoberfläche
:
Epoxidpulverbeschichtung, schwarz
Oberfläche
:
Nitriert, schwarz
Gewindelänge
:
20,0 mm
VPE: 1

Kaufen in Vielfachen von: 1

1 : 308,84 € 5 : 293,41 € 10 : 277,95 € 15 : 262,52 € 20 : 247,08 €
essential solutions
delivered