Meny Sök

Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

Denna solida genomföringsremsa levereras med tryckkänslig fästning som är klar att använda. Ger en stadig passform och skydd mot vassa panelkanter som kan äventyra säkerheten för delar och personer som kommer i kontakt med dem.
Artikelnummer:

PGSG-2

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 577,5402 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 577,54 kr

1 x 1 577,5402 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Form Ej sågtandad
Typ Solid Lengths
Allt material Lågdensitetspolyeten
Rullängd 30 m
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss