Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

M22

 (2 Produse)

Listă Grilă

Capete de tijă pentru utilizări intense - tip tată

Acest capăt de tijă de tip tată pentru sarcini intense cu rulment simplu integral sferic îmbină două tije, două cabluri sau alte componente. Acestea sunt alcătuite dintr-un bolț de tip tată filetat la un capăt și un lagăr sferic integrat la celălalt. Rulmentul sferic permite dezalinierea unghiulară și acceptă sarcini radiale și axiale, făcându-l ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități de suportare a sarcinii.

Bila de la capătul tijei se mișcă pe o carcasă de rulment din plastic realizată dintr-un compozit de nailon/teflon umplut cu fibră de sticlă. Acest design asigură un capăt de tijă fără întreținere. Capetele de tijă cu lagăr simplu pentru sarcini grele prezintă o frecare inițială mai mică și aproape niciun spațiu liber. Un alt avantaj al substanței plastice este că poate absorbi numeroase particule străine, prevenind daunele.

Este filetat în componenta corespunzătoare. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea de încărcare. Temperaturile mai mari reduc capacitatea de portantă. Este utilizat în sisteme de direcție, sisteme de suspensie și legături pentru aplicații de automobile, construcții și automatizare industrială.

  • Este ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități portante.
  • Capetele de tijă cu lagăr simplu pentru sarcini grele prezintă o frecare inițială mai mică și aproape niciun spațiu liber.
  • Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea de încărcare.
Material: Oțel Series Code:

Șaibe - cu spate sferic

Aceste șaibe cu spate sferic au o suprafață ușor convexă sau concavă. Folosite cu piulițe sau șuruburi pentru a compensa nealinierea dintre suprafețele de îmbinare, menținând o conexiune sigură și prevenind deteriorarea elementelor de fixare sau componentelor pe care le fixează.

Distribuie sarcina și asigură o distribuție uniformă a presiunii între elementul de fixare și suprafață. Pentru că răspund la imperfecțiunile suprafeței, ele previn concentrarea tensiunilor, reducând probabilitatea deteriorării sau defecțiunii și asigurând stabilitatea și fiabilitatea generală a ansamblului.

Capacitatea îmbunătățită a acestor șaibe de a suporta sarcina le face potrivite pentru aplicații care implică sarcini mari sau solicitări dinamice, oferind o rezistență și longevitate mai mari ansamblului. Drept urmare, sunt adesea folosite în sectoarele de mașini, ansambluri structurale și aplicații auto.

  • Folosite cu piulițe sau șuruburi pentru a compensa nealinierea dintre suprafețele de îmbinat.
  • Previn concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare.
  • Folosite în sectoarele de mașini, ansambluri structurale și aplicații auto.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului: