Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

ASTME Metal Inele de ridicare

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Inel pivotant de ridicare

Inele forjate dintr-o bucată din oțel aliat cu rezistență minimă la tracțiune de 180.000 psi. Finisajul cu oxid negru ajută la rezistența la coroziune. Ele păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de la axa șurubului. Rotire 360 și pivotare 180 sub sarcină. Aceste inele de ridicare pentru sarcini grele îndeplinesc specificația militară nr. MIL-STD 209 și respectă ANSI/ASME B30.26. Factor de proiectare minim: 5:1. Acestea au fost inspectate cu particule magnetice conform ASTM 1444. Pentru a îndeplini capacitatea maximă de sarcină, trebuie utilizate șuruburi de înaltă rezistență. Nu depășiți niciodată sarcina maximă.

Inelele de ridicare proiectate de siguranță păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de la axa șurubului. Rotire 360 și pivotare 180 sub sarcină. Factor de proiectare: 5:1. Versiunea din oțel aliat are o rezistență minimă la tracțiune de 180.000 psi, este inspectată cu particule magnetice conform ASTM 1444 și are un finisaj cu oxid negru care ajută la rezistența la coroziune. Versiunile Oțel inoxidabil 300 sunt NDT: 100% testate la lichid penetrant conform MIL-STD-50032, ASTME 1417, proces de purificare: curat și pasiv conform ASTM A 967, QQ-P-35 Tip II. Pentru a îndeplini capacitatea maximă de sarcină, trebuie utilizate șuruburi de înaltă rezistență. Nu depășiți niciodată sarcina maximă.