Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Cuplare Brăţări de prindere pentru cabluri

 (3 Produse)

Listă Grilă

Bandă de gestionare cabluri - Ajustabilă

Sunt disponibile două tipuri. Permite fixarea cablurilor pe un panou, se fixează cu siguranță pe panouri cu grosimea de 3 mm. Tipul 1 nu permite rotirea după fixare, menținând banda în poziție și împiedicând mișcarea firelor.

Clemă separată de rutare

Clemă pentru cabluri pentru diametre cablu de până la 7,5 mm pentru instalare în orificii cu diametrul de 6,2 mm. Designul despicat oferă posibilitatea aplicării retroactive.

Suporturi pentru cabluri - cu fixare prin apăsare, nailon

Gama de cleme separate pentru cabluri, cu fixare prin împingere, fixează firele pe panou, blocându-le pe poziție.