10201763
1222630
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
4 - 39 | 44,1288 RON |
40 + | 19,4412 RON |
Cod Vamal | 8505191090 |
---|---|
Mecanismul zăvorului | Placă opritoare & Contraplacă |
Material magnet | Ferită |
Tip montare | Prin înşurubare |
Greutatea zăvorului | 32.0 g |
Greutatea zăvorului | 32.0 g |
Distanță dintre orificiile de fixare | 40.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 1.575 in |
Înălțime totală | 17.0 mm |
Înălțime totală | 0.669 in |
Lățime totală | 13.0 mm |
Lățime totală | 0.512 in |
Lungime totală | 50.0 mm |
Lungime totală | 1.969 in |
Lungime placă | 30.0 mm |
Lungime placă | 1.181 in |
Grosime placă | 1.6 mm |
Grosime placă | 0.063 in |
Lățime placă | 16.0 mm |
Lățime placă | 0.63 in |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 16.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 0.63 in |
Material carcasă | Alamă |
Culoare | Nichel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina