Meniu Caută

Nylon Conduit PA Negru 50.0 m

This conduit is made of black UL94-V-2 nylon and has a nominal diameter of 20.0 mm. It has operating temperature range of - 40C to + 120C and - 20C to + 100C for moving applications. It is halogen, sulphur and phosphorus free with high flexibility and fatigue life due to It's high impact strength and recovery performance when crushed. Highly resistant to solvents and oils, It's typical applications include usage with all types of machinery and in public buildings. It is IP66 rated when used with standard fittings.
Numărul piesei Essentra:

10276822

Numărul piesei producătorului:

494611

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 1 886,062 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 886,06 RON

1 x 1 886,062 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Forma tubului de protecție Unsplit
Material complet Nailon
Preț per Rolă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne