Meniu Caută

Tuburi de mascare 44.5 mm (ID) 1.0 m (L) Natural

Acest tub drept de mascare este realizat din silicon natural și rezistă la temperaturi de până la 250° C. Este ideal pentru acoperirea pieselor lungi, neregulate sau pentru obturarea orificiilor. Este furnizat sub formă de pachet de 5 role cu lungimea de 1 m, putând fi tăiat la lungimea dorită.
Numărul piesei Essentra:

10377413

Numărul piesei producătorului:

461462

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 110,0893 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

550,45 RON

5 x 110,0893 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 44.5 mm
WT 1.6 mm
Lungime rolă 1.0 mm
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne