10302330
551036
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 9 | 331,5667 RON |
10 + | 247,43 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime cap | 55.0 mm |
---|---|
Înălțime cap | 2.165 in |
Înălțime totală | 105.0 mm |
Înălțime totală | 4.134 in |
Diametru | 60.0 mm |
Diametru | 2.362 in |
Diametru corp | 60.0 mm |
Diametru corp | 2.362 in |
Înălțime corp | 46.0 mm |
Înălțime corp | 1.811 in |
Diametru bilă | 39.7 mm |
Diametru bilă | 1.563 in |
Dimensiune filet | M12 |
Capacitate portantă cu bila în jos | 500.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în jos | 500.0 kg |
Tip | Transportoare cu bile - Sarcină mare |
Cod Vamal | 8301300000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina