10302132
551016
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 9 | 80,1294 RON |
10 + | 59,7955 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime cap | 2.0 mm |
---|---|
Înălțime cap | 0.079 in |
Înălțime totală | 20.0 mm |
Înălțime totală | 0.787 in |
Diametru | 20.0 mm |
Diametru | 0.787 in |
Diametru corp | 20.0 mm |
Diametru corp | 0.787 in |
Înălțime corp | 17.0 mm |
Înălțime corp | 0.669 in |
Diametru bilă | 12.7 mm |
Diametru bilă | 0.5 in |
Capacitate portantă cu bila în sus | 25.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 55.1 lbs |
Tip | Transportoare cu bile - Sarcină mare |
Cod Vamal | 8301300000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina