10301876
550990
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 441,2659 RON |
50 + | 210,147 RON |
Diametru corp | 13.0 mm |
---|---|
Diametru corp | 0.512 in |
Diametru bilă | 4.8 mm |
Diametru bilă | 0.189 in |
Dimensiune filet | M6 |
Lungimea filetului | 15.0 mm |
Lungimea filetului | 0.591 in |
Înălțime cap | 9.0 mm |
Înălțime cap | 0.354 in |
Înălțime totală | 24.0 mm |
Înălțime totală | 0.945 in |
Capacitate portantă cu bila în sus | 10.0 kg |
Capacitate portantă cu bila în sus | 22 lbs |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina