10203187
1253253
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 1 712,2378 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Forță reglabilă |
---|---|
Lungime extinsă | 445.0 mm |
Lungime extinsă | 17.52 in |
Lungime cursă | 200.0 mm |
Lungime cursă | 7.874 in |
Diametru tijă | 10.0 mm |
Diametru tijă | 0.394 in |
Dimensiune filet | M8 x 1.25 |
Tip | Lin și sigur - Forță reglabilă |
Culoare | Negru |
Lungimea tubului | 245.0 mm |
Lungimea tubului | 9.646 in |
Accesorii incluse | 4 x articulații sferice din oțel inoxidabil G5 (montate); 4 x ochiuri plate din oțel inoxidabil J2 |
Forță maximă | 1200.0 N |
Forță maximă | 1200.0 N |
Finisaj corp | Acoperit cu pudră epoxidică |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina