10203132
1253248
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 928,0994 RON |
10 + | 778,4019 RON |
Ajustabilitate | Forță reglabilă |
---|---|
Lungime extinsă | 464.0 mm |
Lungime extinsă | 18.268 in |
Lungime cursă | 200.0 mm |
Lungime cursă | 7.874 in |
Diametru tijă | 8.0 mm |
Diametru tijă | 0.315 in |
Dimensiune filet | M6 |
Tip | Lin și sigur - Forță reglabilă |
Culoare | Negru |
Lungimea tubului | 264.0 mm |
Lungimea tubului | 10.394 in |
Accesorii incluse | 4 x articulații sferice din nailon PE cu știft din oțel inoxidabil (montat); 4 x ochiuri de nailon E2 |
Forță maximă | 650.0 N |
Forță maximă | 650.0 N |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina