10399064
50M060100D012
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2834 RON |
5000 - 19999 | 0,255 RON |
20000 + | 0,2295 RON |
Diametru cap | 10.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.394 in |
Înălțime cap | 3.9 mm |
Înălțime cap | 0.154 in |
Lungimea filetului | 12.0 mm |
Lungimea filetului | 0.472 in |
Dimensiune filet | M6 |
Culoare | Natural |
Material | Nailon |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Model cu șurub | Șurub mecanic |
Standarde | RoHS3, DIN, ISO |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina