10038543
0010160300VR
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 0,2149 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 7.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.276 in |
Înălțime cap | 2.6 mm |
Înălțime cap | 0.102 in |
Lungimea filetului | 6.0 mm |
Lungimea filetului | 0.236 in |
Dimensiune filet | M4 |
Culoare | Natural |
Material | PP |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Model cu șurub | Șurub mecanic |
Standarde | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.