10038352
0010080000VR
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,1999 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 5.5 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.217 in |
Înălțime cap | 2.0 mm |
Înălțime cap | 0.079 in |
Lungimea filetului | 8.0 mm |
Lungimea filetului | 0.315 in |
Dimensiune filet | M3 |
Culoare | Natural |
Material | Nailon |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Model cu șurub | Șurub mecanic |
Standarde | DIN, ISO |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina