Meniu Caută

Șurub de înlocuire M12x1.75 Oțel călit

Această clemă excentrică cu tragere în jos, cu profilul său redus, oferă o prindere rapidă și robustă în situațiile în care spațiul este restrâns. Formată dintr-un con conicizat cu un filet excentric cu tragere în jos și este folosită ca șurub de înlocuire.
Numărul piesei Essentra:

20267018

Numărul piesei producătorului:

20267018

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 30,447 RON
5 - 9 27,4023 RON
10 - 19 25,9049 RON
20 + 22,86 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

30,45 RON

1 x 30,447 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Șurub de înlocuire
d1 M12x1.75
Material Oțel călit

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne