Meniu Caută

Șurub de legătură tip mamă 4.9 mm 9.0 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

10279632

Numărul piesei producătorului:

497111

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 1399 1,2815 RON
1400 + 1,1048 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

128,15 RON

100 x 1,2815 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet Filete Metric
Finalizare Placat cu nichel
Material Oțel
Tip de unitate Acționare cu fante
Tip cap Cap rotund
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne