Meniu Caută

Șurub cu cap moletat mare M6  16.0 mm PA

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Black, made from PA.
Numărul piesei Essentra:

10375969

Numărul piesei producătorului:

426006559902

150 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,7311 RON
500 - 999 0,6845 RON
1000 + 0,5284 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

182,78 RON

250 x 0,7311 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 3.4 mm
Lungimea filetului 16.0 mm
Dimensiune filet M6 
Tip cap Cap zimțat
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Tip de unitate Acționare la nivel
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 6.6
Lungime totală 19.4 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne