10357873
176408000022
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 99 | 2,5602 RON |
100 - 499 | 2,3548 RON |
500 + | 2,1632 RON |
Diametru cap | 12.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.472 in |
Înălțime cap | 4.0 mm |
Înălțime cap | 0.157 in |
Lungimea filetului | 8.0 mm |
Lungimea filetului | 0.315 in |
Dimensiune filet | M4 |
Tip cap | Cap zimțat |
Model cu șurub | Șurub cu cap striat |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Policarbonat |
Lungime totală | 12.0 mm |
Lungime totală | 0.472 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina