10331101
092520075T
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 2499 | 0,723 RON |
2500 - 4999 | 0,7084 RON |
5000 + | 0,6938 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 13.7 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.539 in |
Înălțime cap | 9.3 mm |
Înălțime cap | 0.366 in |
Lungimea filetului | 19.1 mm |
Lungimea filetului | 0.752 in |
Dimensiune filet | 1/4-20 |
Tip cap | Cap zimțat |
Model cu șurub | Șurub cu cap striat |
Tip de unitate | Acționare la nivel |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Lungime totală | 28.3 mm |
Lungime totală | 1.115 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina